概要
US082-INTERPEVZ ボードは多数のルネサス MCU キットに標準の Pmod タイプ 6A(拡張 I2C)コネクタを提供します。ボードはMCUボード上の既存のタイプ 2A または 3A Pmod に差し込むことで6Aコネクタに変換します。
US082-INTERPEVZ の特徴はボードの両側に Pmod コネクタがあり、追加のタイプ 6/6A ボードは同じ MCU Pmod コネクタ上に複数のセンサを備えたデイジーチェーン対応のソリューションに接続できます。 標準のコネクタに変換することで、US082-INTERPEVZ は IoT システムを素早く開発するルネサスのクイックコネクト IoT シリーズでその他 I2C Pmod ボードの有効活用に貢献します。
特長
- 多数のルネサス MCU 評価キット上の Pmods のピン配置を変換し、I2C 拡張インターフェース用のタイプ 6A Pmod コネクタを提供
サンプル&ご購入
Interposer Board for Pmod™ Type 2A/3A to 6A
US082-INTERPEVZ アクティブ
1u | $5.55参考価格