メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

ルネサスが提供するRXファミリとレゾルバデジタルコンバータ(RDC) ICを容易に評価・検討できるソリューションキットです。

レゾルバ付きのステッピングモータを同梱しており、webからダウンロードできるソフトウェアを用いてキット購入後すぐに評価を始めることができます。

特長

  • ステッピングモータのサーボ制御用キットで、電流と位置のフィードバック情報からインバータ回路を使ってステッピングモータのサーボ制御を行います。
  • ミネベアミツミ株式会社製のレゾルバセンサ付きステッピングモータ「R17PMK440CNVA4438」及びルネサスエレクトロニクス製レゾルバデジタルコンバータ「RAA3064002GFP」搭載基板が同梱されており、高分解能な位置制御を行います。
  • モータ制御マイコン「RX24T」を搭載したCPUカードを同梱しており、RX24Tでレゾルバを使用したモータ制御を実現できます。
  • キットに対応したレゾルバドライバ付きサンプルコードを用意。
  • モータ制御開発支援ツール Renesas Motor Workbenchに対応しており、キットを使ったモータ制御の学習やデバッグに最適です。
  • 同梱物
    • 48Vインバータボード
    • RDC IC搭載RX24T CPUカード
    • レゾルバセンサ付きステッピングモータ(ミネベアミツミ株式会社製:R17PMK440CNVA4438)
    • 各種ケーブル

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 5.14 MB English
PCB設計ファイル ZIP 2.55 MB
アプリケーションノート PDF 1.53 MB English
AI生成コンテンツ: RXマイコンを用いた位置制御対応ソフトウェアにイナーシャ推定と原点復帰機能を追加する内容を説明する。永久磁石同期モータのエンコーダベクトル制御や磁気・誘導センサベクトル制御に対応し、RX72M、RX72T、RX66T、RX24TなどのMCUやエンコーダ、センサを含むハードウェア・ソフトウェア環境を解説。制御アルゴリズム、API仕様、Renesas Motor Workbenchによる操作方法も示す。参考用途として十分な評価が必要。
アプリケーションノート
ログインしてダウンロード PDF 3.69 MB English
AI生成コンテンツ: レゾルバ付き2相ステッピングモータをルネサスマイクロコントローラでベクトル制御するソフトウェアを提供する。RX72M、RX72T、RX66T、RX24Tなど複数のRXシリーズMCUに対応し、Renesas Motor Workbenchとの連携でリアルタイムデータ監視やUI操作が可能。電流、電圧、速度、位置制御モジュールやセンサ調整機能を備え、CS+およびe2studio用のサンプルプログラムを含む。レゾルバ付きモータ制御の評価と開発に活用できる。
アプリケーションノート PDF 3.68 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、RX23T、RX24T、RX66T、RX72M、RX72Tグループ対応のレゾルバ信号変換IC制御ドライバ(Rev2.10)について解説する。ドライバ機能、システムおよびペリフェラル初期化、RDC-IC通信、励磁信号出力、角度信号入力、断線検知、アラーム解除、位相調整、角度誤差補正、自動調整機能を網羅する。API説明、ソフトウェア構成、実装例、Rev1.20からRev2.10への移行方法も含み、開発者が効率的に制御を行うための情報を提供する。
ツールニュース-リリース PDF 243 KB English
カタログ PDF 4.25 MB
マニュアル-開発ツール PDF 875 KB
マニュアル-開発ツール PDF 726 KB
アプリケーションノート PDF 646 KB English
AI生成コンテンツ: RAA3064002GFP/RAA3064003GFPのレゾルバ信号変換ICに必要な外付け部品の選定と設定方法を説明する。トランス型および電流検出型レゾルバ向けの周辺回路構成例を示し、駆動指令信号入力回路、励磁回路、位相調整、フィルタ回路、補正信号回路の設計指針を提供する。励磁周波数に応じた部品定数例も掲載し、設計の参考となる図やフローチャートを含む。
アプリケーションノート PDF 977 KB English
AI生成コンテンツ: レゾルバ信号変換ICの角度誤差補正機能の実施タイミングと手順を説明しています。ゲイン補正、位相補正、キャリア誤差補正の3種類の補正に焦点を当て、製品開発の各工程担当者に応じた3つのユースケースを示します。ゲイン・位相補正は制御ボード出荷前に実施し、キャリア誤差補正はレゾルバを回転させて最終製品組み立て前に行います。修理・交換時の補正方法も解説し、補正値の管理の重要性を強調しています。
マニュアル-開発ツール PDF 1.73 MB
その他資料 PDF 278 KB
その他資料 PDF 254 KB
マニュアル-開発ツール PDF 2.38 MB
15件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas Motor Workbench
Renesas Motor Workbenchはモータ制御プログラムのデバッグ、解析、チューニングを行うための開発支援ツールです。
Solution Toolkit ルネサス
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Toolchains=CC-RX|V3.05.00]
ログインしてダウンロード ZIP 214.02 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RX IDE: CS+ for CC, e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 81.81 MB English Compiler: CC-RX IDE: CS+, e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 32.32 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Function: Driver or Library
3件
型名状態在庫参考価格(米ドル)
RTK0EMX270S01020BJActive在庫あり1u | $465.29
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。