メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ご購入

MCK-RX74Nは、RX74Nを使用したモータ制御評価向け開発キットです。 永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)、RX74N CPUボード、インバータボード、および通信ボードを同梱しており、産業用途の幅広い製品のモータ制御評価をすぐに開始できます。 本製品とルネサスウェブサイトから無償でダウンロード可能なサンプルコードおよびQE for Motorを利用することで、RX74Nを用いたソフトウェア開発をすぐに始めることができます。

特長

  • CPUボードにはモータ制御MCUとしてRX74Nを搭載
  • 3相BLDCモータ用インバータボード(定格48V/10A)
  • RX74Nのフラッシュプログラミング用オンボードデバッガ搭載
  • 1シャント/3シャント電流検出対応
  • 過電流検知機能搭載
  • モータ制御開発支援ツール Renesas Motor Workbenchに対応
  • モータ制御開発支援ツール用の通信ボードを使ってPCと電気的に絶縁し、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能
  • ホールセンサ、エンコーダ入力対応

使用製品

同梱品

  • インバーターボード(RTK0EM0000B12020BJ)
  • RX74N CPUボード(RTK0EMXGP0C00000BJ)
  • 通信ボード(RTK0EMXC90Z00000BJ)
  • モータ(R42BLD30L3)
  • 通信ケーブル x1
  • USBケーブル ×1
  • サポート x12
  • ネジ ×12
MCK-RX74Nキットの上面。

Renesas Flexible Motor Control Kit for RX74N MCU Group

RTK0EMXGP0S00020BJ アクティブ
1u | $529.41参考価格

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

Renesas Flexible Motor Control CPU Board for RX74N MCU Group

MCB-RX74N アクティブ
本モータ制御評価ボードは、RX74N MCUを活用したインバータ制御開発、モータ制御アルゴリズムの評価、および迅速なプロトタイピングを加速します。 産業オートメーション、ビルディングオートメーション、およびエネルギー管理向けのモータ駆動アプリケーションの評価を行えます。

Renesas Flexible Motor Control Inverter Board – Low Voltage 48V/10A for Three-Phase BLDC/PMSM Motor

MCI-LV-1 アクティブ
フレキシブルなインバータボードを用いて、低電圧3相BLDCおよびPMSMモータ制御を評価します。 対応したCPUボードと組み合わせて使うことで、モータ制御アプリケーションをすぐに開発できます。

Renesas Flexible Motor Control Communication Board

MC-COM アクティブ

MC-COMはルネサス製MCUとシリアル通信を行うための通信ボードです。RAマイコンやRXマイコンを搭載した各種CPUボードと接続することができます。通信信号は電気的に絶縁されているため、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能です。

ニュース&ブログ