制御・通信・セキュリティをワンチップに集約
産業機器の開発現場では、より高い処理性能 に加え、高度なネットワーク接続や強固なセキュリティ対応も求められ、開発の複雑さがさらに増し続けています。その結果、複数のデバイスを組み合わせた複雑なシステム構成になりがちです。
特にスマートファクトリー化が進む中、PLCや、サーボ・インバータ、産業ロボット、リモートI/Oなどの産機器には、高速かつ高精度なリアルタイム制御や機器間の同期・安定稼働のための多種多様な産業ネットワーク対応、さらにサイバー攻撃に対しても強靭なセキュリティまでもが、同時に求められています。 しかし、無数の要件を満たすために、制御、ネットワーク通信、セキュリティなどをそれぞれ個別のデバイスで構成すると、部品数や基板面積が増えるだけでなく、デバイス間の連携や、ソフトウェア統合、評価・検証までもが複雑化します。その結果、開発期間やシステムコストが増加し、設計変更や将来の機能拡張にも対応しにくくなることが大きな課題です。
RXファミリのフラグシップマイコン(MCU)RX74M/RX74Nは、制御、通信、セキュリティを1つに統合することで、システム設計の簡素化を実現します。これにより、部品点数や基板面積の削減だけでなく、開発工数の短縮にも貢献します。

高度な制御を実現するリアルタイム性能
サーボ・インバータや、産業ロボットには高速かつ安定したリアルタイム処理が求められ、安全かつ高速な生産ラインを実現するためには、高性能コアと充実したメモリ構成が必要になります。
RX74M/RX74Nは、最大600MHz動作のRXv3eコアと高速メモリアーキテクチャにより、高い演算性能とリアルタイム応答性を提供します。 CPUから600MHzでノーウェイトアクセスできる256K BのLocal RAM(TCM)に加えて32KBの命令キャッシュと32KBのデータキャッシュ を搭載し 、重要な制御プログラムやデータを高速に処理できます。さらに、 最大1.5MBのECC付きSRAMとマトリックスバス構成により、大規模なソフトウェアや制御・通信処理の並行実行に対応します。コード用不揮発性メモリには、書き込み前の消去処理を必要としない1MB MRAMを採用し、ファームウェアの高速な書き換えにも貢献します。
RX74Mで産業ネットワークをよりシンプルに
スマートファクトリーの実現には、機器同士がリアルタイムで接続されるネットワーク環境が不可欠です。RX74Mは、EtherCAT® Slave Controllerに加え、Dual Gigabit Ethernet 、TSN対応Ethernet Switch を内蔵しています。これにより、制御機能と産業ネットワーク機能を1チップで実現でき、ネットワーク専用デバイスを追加することなく、次世代のスマートファクトリー向け機器の開発をシンプルに、より効率的にします。さらに、主要な産業ネットワークへの対応により、さまざまな工場ネットワーク環境へ柔軟に適応できます。
RX74Mが対応する主要な産業ネットワーク
- EtherCAT®
- EtherNet/IP™ with device level ring (DLR)
- PROFINET® (RT)
- Ethernet TSN
セキュリティを標準機能として搭載
コネクテッド機器が増える中、サイバーセキュリティへの対応は必須要件となっています。RX74M/RX74Nは、Protect ZoneとRSIP を搭載し、重要なソフトウェアやデータをハードウェアレベルで保護します。Protect Zoneはセキュア領域と非セキュア領域の分離により、産業機器やインフラ機器に求められる高い信頼性と安全性の実現を支援します。 RSIPは暗号鍵の管理や最新の暗号アルゴリズムをハードウェアベースで実現し、組み込み機器としての性能を落とすことなくセキュリティ強度を高めることが出来ます。RSIPは暗号鍵の管理や最新の暗号アルゴリズムをハードウェアベースで実現し、組み込み機器としての性能を落とすことなくセキュリティ強度を高めることが出来ます。RSIPは暗号鍵の管理や最新の暗号アルゴリズムをハードウェアベースで実現し、組み込み機器としての性能を落とすことなくセキュリティ強度を高めることが出来ます。RSIPは暗号鍵の管理や最新の暗号アルゴリズムをハードウェアベースで実現し、組み込み機器としての性能を落とすことなくセキュリティ強度を高めることが出来ます。
このように、追加の外付けセキュリティーデバイスに頼ることなく、重要な制御機能とアプリケーションを1チップ内で分離・保護でき、システム設計の簡素化と部品点数の削減を図りながら、将来のセキュリティ要件にも対応しやすい産業機器を開発できます。
RXファミリ初のFSP対応でソフトウェア開発を加速
たとえ高性能なMCUを採用しても、ソフトウェア開発に多くの工数がかかってしまっては、製品開発全体の効率向上にはつながりません。
RX74M/RX74Nは、RXファミリとして初めてFlexible Software Package(FSP)に対応し、ハードウェアだけでなくソフトウェア開発のしやすさも飛躍的に向上します。e² studioおよびVisual Studio Code(VS Code)による柔軟な開発環境に加え、FSPには評価や開発をすぐに開始できる豊富なサンプルプロジェクトやドライバ、そして、通信、セキュリティ、ストレージ向けミドルウェアやRTOSが用意されています。さらに、GitHubを活用したソフトウェア配布と継続的なアップデート、最新のソフトウェア資産を容易に活用できます。
これにより、開発者は低レベルソフトウェアの実装に費やす時間を削減し、本来注力すべき製品の付加価値を生み出すアプリケーション開発に集中、より多くのリソースを投入できます。さらにほかマイコンやマイクロプロセッサにおいても同じソフトウェア環境で開発することができ、すでにある設計資産を速やかにほかの製品群に転用・拡張することもできます。
評価を始めましょう
Renesas.comからすぐに評価キットを入手して、速やかに評価を開始できます。 EtherCAT対応RX74M評価キットEK-RX74M、もしくは、幅広い製品に対応するRX74N評価キットEK-RX74Nからご希望の設計内容によって選択できます。 さらに、モータ付きの制御評価キットMCK-RX74MおよびMCK-RX74Nが、モータを主軸とした製品開発を支援します。
EtherCAT対応マイクロコントローラーRX74Mについて詳細はこちら
汎用製品向けマイクロコントローラーRX74Nについて詳細はこちら