概要
説明
Fast Prototyping Board for RX14T MCU GroupはRX14T MCU(R5F514T5AMFM)を搭載しており、お手頃な価格でRX14Tの評価並びに様々なアプリケーションの試作開発を行える評価ボードです。本製品はエミュレータ回路を搭載しており、USBケーブルでPCと接続するだけでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。加えて、Arduino Uno™および2つのPmod™コネクタ、全MCU信号ピンにアクセス可能なスルーホールといった標準的な機能やRenesas Motor Workbench用SCIコネクタを搭載しており、幅広い開発にご利用いただけます。
また、Renesasが提供するQuickConnect Platformにより本製品と各種無線ボードやセンサを簡単に接続できるため、迅速にプロトタイプ検証や試作開発が行うことができます。
特長
- RX14T MCU搭載
- RXv2 core, 48MHz
- 128KB Code Flash ROM, 12KB RAM
- LFQFP 64ピン(10mm x 10mm x 1.70mm,0.50mm pitch)
- 複数の電源供給に対応:USB VBUS(5V) or 外部電源供給 (5V)
- エミュレータ回路を搭載(USB Type-C接続)
- すべてのMCU信号ピンにアクセス可能なスルーホール
- Arduino Unoおよび2つのPmod™コネクタを標準搭載
- ユーザ用スイッチ 1個、リセットスイッチ1個
- ユーザ用LED 2個、電源用LED 1個、デバッグ用LED 1個
- Renesas Flexible Motor Control Communication Board(RTK0EMXC90S00000BJ) 接続用SCIコネクタ *未実装
- 各種RX14T開発環境に対応
アプリケーション
設計・開発
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | 参考価格(米ドル) | Sampleable |
|---|---|---|---|---|
| RTK5FP14T0S00001BE | Active | 在庫あり | 1u | $11.04 | N/A |
ビデオ&トレーニング
RXファミリを初めてお使いになる方向けに、Fast Prototyping Board (FPB) のセットアップ方法を解説します。ボードの概要、開発環境のインストール、プロジェクトの生成、そして実行までの基本的なな手順を4つのセクションに分けてご紹介します。本動画では、RX14T Fast Prototyping Boardを例に開発の流れを詳しく説明します。
その他のビデオ
認証
FPB-RX14T v1は、以下の認証、基準に準拠しています。 免責事項、注意事項、認証の詳細については FPB-RX14T v1 - ユーザーズマニュアルをご参照ください。
EMC/EMI 規格
- FCC Notice (Class A) – Part 15
- カナダ イノベーション・科学経済開発省 ICES-003 準拠: CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
- CE Class A (EMC Directive 2004/108/EEC)
- UKCA Class A (EMC)
- 台湾 CNS 規格 13438、C6357 準拠、Class A 限定
- オーストラリア/ニュージーランド AS/NZS CISPR 32:2015、Class A
環境対応、廃棄物、リサイクル、廃棄基準
- EU RoHS
- 中国 SJ/T 113642014、10年間の環境保護使用期限
- WEEE
安全規格
- UL 94V-0