メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RL78/G14 Fast Prototyping Boardは、高機能なRL78/G14マイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino UnoおよびPmod™インターフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。

RL78/G14 Fast Prototyping Boardと各種無線ボードや各種センサを接続するためのサンプルソフトウェアを用意しています。

Bluetooth®、LoRa®、Wi-Fiを使用する際には各国の電波法に基づいてご使用ください。

各種サンプルソフトウェア、アプリケーションノートをご用意

ドキュメント、デモソフトウェア他内容ドキュメント番号
Getting started with the RL78/G14 Fast Prototyping Board / Wi-Fi-Pmod-Expansion-Board (PDF)このチュートリアルでは、RL78/G14 Fast Prototyping Board / Wi-Fi-Pmod-Expansion-BoardでFreeRTOSを開始する手順について説明します。R01QS0049
RL78/G14 Fast Prototyping Board でFreeRTOS を用いて Amazon Web Servicesに接続する方法
RL78/G14 Group Connecting to Amazon Web Services Using FreeRTOS with RL78/G14 Fast Prototyping Board - Code Rev.1.00 - Sample Code (ZIP)
RL78/G14 Fast Prototyping Board と Wi-Fi Pmod拡張ボードの組み合わせで動作可能なWi-Fi用無線通信ソフトウェアです。 RL78/G14にAmazon FreeRTOSを実装し、Wi-Fi経由でMQTT プロトコルを使用してAmazon Web Services (AWS)と通信できます。R20AN0559
RL78/G14 Fast Prototyping Board で FreeRTOS を用いて Amazon Web Services でセンサー情報を可視化する方法
RL78/G14 Group Visualization of Sensor Information on Amazon Web Services using RL78/G14 Fast Prototyping Board and FreeRTOS Application Note Rev.1.02 - Sample Code (ZIP)
RL78/G14 Fast Prototyping Board とWi-Fi Pmod拡張ボードと温湿度センサー(HS3001(Renesas 製))の組み合わせで、センサー情報(温度、及び湿度)を Wi-Fi 経由で Amazon Web Services (AWS)上で可視化するソフトウェアです。R20AN0584
Arduino API 導入ガイド Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)RL78/G14 Fast Prototyping Boardを用いた場合を例として Arduino言語のようなプログラム記述を行うために必要な環境を構築する方法です。R01AN5413
オンボード LED 点滅制御 (Arduino API) Rev.1.00 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)RL78/G14 Fast Prototyping Boardを用いて Arduino 言語のような プログラム記述で RL78/G14 Fast Prototyping Boardに搭載されている LED を点滅制御する方法です。R01AN5384
RL78/G14 7セグメントLED点灯制御 (Arduino API) Rev.1.00 (ZIP | English, 日本語)RL78/G14 Fast Prototyping Board を用いて Arduino 言語のようなプログラム記述で 7 セグメント LED をダイナミック点灯制御する方法です。R01AN5387
RL78/G14 Fast Prototyping Board ホストサンプル
Bluetooth® Low Energy プロトコルスタック Fast Prototyping Board ホストサンプル Rev.1.20 - サンプルコード (ZIP | English, 日本語)
RL78/G14 Fast Prototyping BoardとRL78/G1D BLE Module Expansion Boardを使用してセンサ情報をBluetooth通信で送信する方法を説明します。R01AN4834
LoRa(R)-based Wireless Software Package(V3.12) (ZIP)RL78/G14 Fast Prototyping Board と SEMTECH SX1261/SX1262 の組み合わせで動作可能なLoRa用無線ソフトウェアパッケージです。
低消費、長期バッテリー駆動が要求されるアプリケーションに最適なLoRaWAN®ネットワーク用通信ソフトウェア、無線特性評価を容易にする評価ツールなどが含まれています。
R11AN0227
RL78/G14 Modbus ASCII/RTU アプリケーションノート Rev.2.00 (ZIP | English, 日本語)RL78/G14 Fast Prototyping Board と Low-Cost Isolated RS-485 Transceiver Evaluation Boardの組合せで動作可能な、Modbusプロトコルのシリアル通信ソフトウェアです。 マスタ/スレーブの機能を持ち、通信方式は ASCII および RTU に対応しています。R01AN5380
RL78/G14 Indoor Sensors Device Sample Rev.1.00 - Sample Code (ZIP)RL78/G14 Fast Prototyping BoardとHS3001 温度・湿度センサ、ZMOD4410 ガスセンサ、Pmod OLEDrgbを使用して、センサ情報をLCD表示する室内用センサデバイスアプリケーションサンプルです。R01AN5501
RL78/G14 Light Sensors (Pmod ALS) Device Sample Rev.1.00 - Sample Code (ZIP)RL78/G14 Fast Prototyping BoardとPmod ALS環境光センサを使用したセンサアプリケーションサンプルです。R01AN5517
RL78/G14 3-Axis MEMS Accelerometer (Pmod ACL2) Device Sample Rev.1.00 - Sample Code (ZIP)RL78/G14 Fast Prototyping BoardとPmod ACL2 3軸MEMS加速度センサを使用したセンサアプリケーションサンプルです。R01AN5569
RL78/G14 Digital Gas Sensor (Pmod AQS) Device Sample Rev.1.00 - Sample Code (ZIP)RL78/G14 Fast Prototyping BoardとPmod AQS デジタルガスセンサを使用したセンサアプリケーションサンプルです。R01AN5572
RL78/G14 Color Sensor (Pmod COLOR) Device Sample Rev.1.00 - Sample Code (ZIP)RL78/G14 Fast Prototyping BoardとPmod COLOR カラーセンサを使用したセンサアプリケーションサンプルです。R01AN5573
RL78/G14 Relative Humidity Sensor (Pmod HYGRO) Device Sample Rev.1.00 - Sample Code (ZIP)RL78/G14 Fast Prototyping BoardとPmod HYGRO 温湿度センサを使用したセンサアプリケーションサンプルです。R01AN5574
RL78/G14 Ultrasonic Range Finder (Pmod MAXSONAR) Device Sample Rev.1.00 - Sample Code (ZIP)RL78/G14 Fast Prototyping BoardとPmod MAXSONAR 超音波距離センサを使用したセンサアプリケーションサンプルです。R01AN5575

*Semtech, LoRa®, and LoRaWAN® are registered trademarks of Semtech Corporation.

特長

  • 16ビットマイコンRL78/G14(R5F104MLAFB)を搭載
    • 32MHz, RL78-S3 Core
    • ROM: 512KB, RAM: 48KB, Data Flash 8KB
    • 80-pin LFQFP, 12mm x 12mm x 1.7mm, 0.5mm pitch
  • E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキット内蔵により、追加ツール不要でプログラムのデバッグ/書き込みが可能
  • マイコンの全ピンにアクセス可能
  • Arduino UnoおよびPmod™インタフェースを標準搭載
  • 各種RL78開発環境に対応

アプリケーション

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 294 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.43 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 799 KB
その他資料 PDF 96 KB
アプリケーションノート PDF 1.59 MB English
本アプリケーションノートでは、FreeRTOS を使用して、ルネサス製マイコンボードに搭載されたLEDを点滅させるデモプログラムについて説明します。
アプリケーションノート PDF 286 KB
The Combination of Private LoRa and LoRaWAN Stack is a sample software that can switch the LoRaWAN and the Private LoRa wireless communications dynamically. This document describes the specification and usage of the sample software.
アプリケーションノート PDF 579 KB
The LoRaWAN stack supports LoRaWAN interface which implements LoRaWAN protocol (Class A/B/C) specified in the specification version 1.0.4 and 1.0.3 which encompasses version 1.0.2. This document describes the API references and other information to use the LoRaWAN stack.
アプリケーションノート PDF 490 KB
The LoRaWAN stack supports LoRaWAN interface which implements LoRaWAN protocol (Class A/B/C) specified in the specification version 1.0.4 and 1.0.3 which encompasses version 1.0.2. This document describes a sample software to control the LoRaWAN stack by AT command sets.
アプリケーションノート PDF 482 KB
The Private LoRa stack supports a custom protocol for the LoRa-based wireless communication, which can be mainly used for the peer-to-peer and star network. This document describes the API references and other information to use the Private LoRa stack.
アプリケーションノート PDF 493 KB
The Private LoRa stack supports a custom protocol for the LoRa-based wireless communication, which can be mainly used for the peer-to-peer and star network. This document describes a sample software to control the Private LoRa stack by AT command sets.
アプリケーションノート PDF 651 KB
The LoRaWAN Sensor Demo package includes sample software that introduces how to visualize sensor data transmitted by a sensor node to Cloud (AWS/Azure) via LoRaWAN networks. This document describes the specification and usage of the sample software.
アプリケーションノート PDF 2.01 MB
This LoRa-based wireles softwar package includes the sample software and evaluation tools to develop the LoRa and LoRaWAN based applications.This document describes the information on the contents of this package and how to setup the hardware and software.
アプリケーションノート PDF 1.55 MB
The LoRaWAN FUOTA (Firmware Update Over The Air) provides a function to remotely update a firmware over the wireless communication. The LoRa Alliance standardized the FUOTA process utilizing the application layer protocols on top of the LoRaWAN protocol. This document describes a sample application to update a firmware over LoRaWAN.
アプリケーションノート PDF 411 KB
The Radio Driver supports basic wireless communictions such as transmit and receive frames with LoRa-based modulation and (G)FSK modulation. This document is an API reference guide for the Radio Driver and MCU timer driver.
アプリケーションノート PDF 430 KB
The support functions for regional radio regulations can be used for the Radio Driver to comply with the regional radio regulations. This document describes the support functions and how to configure each support function.
アプリケーションノート PDF 426 KB
The Radio Evaluation Program can be used when to evaluate the characteristics of the board utilizing the LoRa-based transceiver. This document describes the specification and usage of the Radio Evaluation Program.
マニュアル-ソフトウェア PDF 370 KB
マニュアル-ソフトウェア PDF 1.86 MB
マニュアル-ハードウェア PDF 17.22 MB English
RL78/G14グループは、16ビットRL78コアを搭載したマイコンファミリで、低消費電力と高い汎用性を両立し、汎用制御からモータ制御まで幅広い用途に対応します。民生機器および産業機器向けに、制御性能とコストバランスが取れたソリューションを提供します。ハードウェアマニュアルでは、CPUコア、タイマ、通信機能、アナログ機能に加え、ブロック図、メモリ構成、端子配置、電気的特性、タイミング仕様など、システム設計に必要な情報を解説しています。
アプリケーションノート PDF 1.59 MB English
AI生成コンテンツ: Modbusは産業用オートメーションで広く使われるシリアル通信プロトコルで、PLCや電子機器間のデータ交換を可能にします。Modbus ASCIIは解析が容易なASCII文字列で伝送し、Modbus RTUはバイナリデータで高速伝送します。通信はシングルマスタ/マルチスレーブ方式で、スレーブは固有のアドレスを持ちます。RS-485物理層が一般的で、RL78マイコンとルネサス製RS-485トランシーバの組み合わせにより、Modbus ASCII/RTUスレーブ機器の実装が容易です。UART通信、GPIOによる送受信許可制御、タイマによる文字間・フレーム間インターバル管理を行います。サンプルプログラムやハードウェア構成、ソフトウェア設定、通信処理について解説しています。
マニュアル-ハードウェア PDF 1.91 MB English
アプリケーションノート PDF 1011 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、RL78/G14 Fast Prototyping Board上でArduino言語風のプログラムにより、照度センサからのアナログ入力を読み取り、PWM信号でLEDの明るさを制御する方法を説明する。照度センサの出力を抵抗で電圧変換し、A/Dコンバータで読み取ってPWMのデューティ比を調整する。照度範囲は10~1000 luxで1kΩ負荷抵抗を使用。デジタル入出力、A/D変換、タイマによるPWM生成など周辺機能の利用方法と、RL78用のArduinoライブラリ関数も紹介する。
アプリケーションノート PDF 1.14 MB English
AI生成コンテンツ: RL78/G14 Fast Prototyping Board上で、Arduino風のプログラムによりI2Cバスを介して温湿度センサHDC1080と16文字×2行のLCD表示器を制御する。センサはPmodコネクタ1に高速モード(380kbps)で接続し、LCDはArduinoコネクタの標準モード(85kbps)で制御する。1分周期またはスイッチ押下でデータを更新する。Pmod端子配置の違いにより信号変換が必要。デジタル入出力やタイミング、I2C通信のライブラリ関数も解説。
アプリケーションノート PDF 1.03 MB English
AI生成コンテンツ: RL78/G14 Fast Prototyping Board上で、Arduino言語風のプログラムによりI2Cバスを介して温湿度センサ(HS3001)とLCD表示器を制御する。標準モード(80kbps)で動作し、スイッチ押下または1分ごとにセンサからデータを取得し、HD44780互換の16文字×2行LCDに表示する。デジタル入出力、タイマ、I2C通信のArduino API関数を利用可能で、簡単に制御できる。サンプルコードとライブラリも提供される。
クイックスタートガイド PDF 2.37 MB
アプリケーションノート PDF 1.40 MB English
AI生成コンテンツ: RL78/G14 Fast Prototyping BoardとRL78/G1D BLE Module Expansion Boardを用いて、Bluetooth Low Energy通信でセンサ情報を送信する方法を説明する。UARTの2線分岐接続方式でRL78/G1Dモジュールを制御し、Security Libraryでペアリングやセキュリティ管理を行う。ハードウェア・ソフトウェア構成、通信シーケンス、スマートフォンとの動作確認手順も詳述する。
アプリケーションノート PDF 1.53 MB
AI生成コンテンツ: The RL78/G14 microcontroller interfaces with a 3-axis MEMS accelerometer (Pmod ACL2) to measure and display acceleration data on an OLED screen with backlight for clear visibility. The system uses the ADXL362 sensor communicating via SPI, offering 12-bit resolution per axis, freefall detection, and power-saving modes. The RL78/G14 Fast Prototyping Board includes a high-performance MCU with built-in emulator, Arduino Uno and Pmod interfaces, enabling flexible prototyping. The MCU features low power consumption, multiple timers, serial interfaces, ADC/DAC, and safety functions compliant with IEC/UL 60730, suitable for motor control and industrial applications. The document details hardware, software, system operation, and development environment setup.
アプリケーションノート PDF 1.20 MB
AI生成コンテンツ: The RL78/G14 microcontroller interfaces with the Digilent Pmod COLOR sensor to detect and display color information on an OLED screen. It supports sensing red, green, blue, and clear colors with precision, even under varying ambient conditions due to an integrated IR blocking filter. The RL78/G14 Fast Prototyping Board includes a high-performance microcontroller with built-in debugging, Arduino Uno and Pmod interfaces, and extensive expandability. The microcontroller features low power consumption, multiple timers, serial interfaces, A/D and D/A converters, and safety functions suitable for motor control and industrial applications.
アプリケーションノート PDF 1.46 MB
AI生成コンテンツ: The RL78/G14 microcontroller interfaces with the Digilent Pmod AQS digital gas sensor to monitor indoor air quality by detecting Volatile Organic Compounds (VOCs) and equivalent CO2 levels. It displays TVOC and eCO2 data on an OLED screen with backlight for visibility in dark environments. The RL78/G14 Fast Prototyping Board includes a high-performance MCU, built-in emulator, Arduino Uno and Pmod interfaces, and supports low power operation. The CCS811 sensor integrates a metal oxide sensor with ADC and I²C interface, enabling fast, reliable VOC detection using micro-hotplate technology. The document details hardware, software, system outline, and sample code for prototype development and evaluation.
アプリケーションノート PDF 1.49 MB
AI生成コンテンツ: The RL78/G14 microcontroller interfaces with the Digilent Pmod ALS to measure ambient light levels and display the data on an OLED screen using different colors to represent light intensity. Powered by USB (5 V) and operating at 3.3 V, the system uses an 8-bit ADC to convert light sensor voltage into digital values ranging from 0 to 255. The RL78/G14 features low power consumption, high processing speed, multiple timers, serial interfaces, and safety functions, making it suitable for various applications including motor control and consumer electronics. The document details the hardware, software, and system design for prototyping light sensing applications.
アプリケーションノート PDF 1.58 MB
AI生成コンテンツ: The RL78/G14 microcontroller interfaces with the Digilent Pmod HYGRO sensor to measure relative humidity and temperature with high accuracy. Data is displayed on an OLED screen using color coding to indicate different levels. The system operates on USB 5 V power with a 3.3 V MCU voltage. The RL78/G14 features low power consumption, high processing speed, multiple timers, serial interfaces, ADC/DAC converters, and safety functions suitable for industrial and consumer applications. The Pmod HYGRO sensor uses the TI HDC1080 for up to 14-bit resolution measurements and includes a heating element to prevent condensation. The document details hardware, software, and development environment setup for prototyping and evaluation.
アプリケーションノート PDF 1.52 MB
AI生成コンテンツ: The RL78/G14 microcontroller interfaces with the Digilent Pmod MAXSONAR ultrasonic sensor to measure distances from 1 inch up to over 20 feet with high accuracy. Range data displays on an OLED screen using different colors to indicate distance levels, enhanced by a backlight for visibility in dark environments. The RL78/G14 Fast Prototyping Board includes a built-in emulator, Arduino Uno and Pmod interfaces, and full pin access, enabling easy development and debugging. The microcontroller features low power consumption, high processing speed, multiple timers, serial interfaces, ADC/DAC, and safety functions suitable for motor control and industrial applications. The document details specifications, system design, hardware, software, and sample code for implementing the ultrasonic range finder.
アプリケーションノート PDF 1.07 MB English
AI生成コンテンツ: RL78/G14 Fast Prototyping Boardを用いて、3個のカソードコモン7セグメントLEDと8個の単体LEDをArduino言語風のプログラムで動的に制御する方法を説明する。7セグメントLEDは0.1秒単位のタイマ表示を行い、8個のLEDは1分ごとに順次点灯し9分までのタイマを実現する。タイマは内蔵スイッチや外部スイッチで制御可能。Arduino API関数を活用し、LED表示とスイッチ入力の制御を容易にする。
アプリケーションノート PDF 2.64 MB English
AI生成コンテンツ: 本ガイドは、RL78/G14 Fast Prototyping Board向けにArduino APIを用いてArduino言語のようなプログラムを作成するための開発環境構築方法を説明します。CS+、e2studio、IARの3つの統合開発環境と対応コンパイラのインストールおよび設定方法を解説し、プロジェクトのフォルダ構成やArduinoスケッチの実行方法、特にCS+での起動準備手順を詳述しています。RL78マイコンでのArduinoプログラム開発に必要な情報を提供します。
アプリケーションノート PDF 861 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G14 Fast Prototyping Board上のLED(LED0およびLED1)をArduino風のプログラムで制御する方法を説明する。LEDの点滅パターンと、ユーザースイッチ(SW_USR)による点滅間隔の変更(1秒から0.25秒まで)を詳細に示す。デジタル入出力とタイマ・アレイ・ユニットを利用し、Arduino APIの関数で簡単にプロトタイピングが可能。プロジェクトはArduinoスケッチを含むフォルダ構成で管理される。
アプリケーションノート PDF 1.42 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、Bluetooth Low Energy(BLE)とLoRaWAN通信を組み合わせたセンサデバイスのシステムについて説明しています。スマートフォンからBLEを介してLoRaWANのパラメータ設定を行い、センサデータをLoRaWAN Gatewayへ送信します。RL78/G14 Fast Prototyping BoardにBLEモジュール、LoRaWANモジュール、センサモジュールを接続し、ハードウェア・ソフトウェア環境、アプリケーション構成、ビルド・実行手順、通信シーケンス、ATコマンドの使用方法を解説しています。
カタログ PDF 430 KB 简体中文 , English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 131 KB English
38件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
2件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.15.01]
ログインしてダウンロード ZIP 11.17 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RL Function: Application Example, OS IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software:RL78 Smart Configurator|V1.15.0] ,[Toolchains=CC-RL|V1.15.01]
ログインしてダウンロード ZIP 4.01 MB
アプリケーション: コネクテッドホーム & エンタテイメント, スマート家電, セキュリティ, ビルディングオートメーション, 産業オートメーション, 産業用機器, 通信インフラストラクチャ
Compiler: CC-RL Function: Software Package IDE: CS+ for CC, e2 studio
The LoRaWAN Sensor Demo package includes sample software that introduces how to visualize sensor data transmitted by a sensor node to Cloud (AWS/Azure) via LoRaWAN networks. This document describes the specification and usage of the sample software.
サンプルコード
[Software:RL78 Smart Configurator|V1.15.0] ,[Toolchains=CC-RL|V1.15.01]
ログインしてダウンロード ZIP 28.87 MB
アプリケーション: コネクテッドホーム & エンタテイメント, スマート家電, セキュリティ, ビルディングオートメーション, 産業オートメーション, 産業用機器, 通信インフラストラクチャ
Compiler: CC-RL Function: Software Package IDE: CS+ for CC, e2 studio
This LoRa-based wireles softwar package includes the sample software and evaluation tools to develop the LoRa and LoRaWAN based applications.This document describes the information on the contents of this package and how to setup the hardware and software.
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.12.01]
ログインしてダウンロード ZIP 3.04 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RL Function: Communication Interface IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.04 MB
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: I/O or Pin IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.33 MB
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Communication Interface IDE: CS+, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.92 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application Example, Other peripherals IDE: CS+, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.05 MB
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: I/O or Pin IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
[Software=Bluetooth® low energy Protocol Stack|Ver.1.21],[Toolchains=CC-RL|V1.03.00]
ログインしてダウンロード ZIP 5.55 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RL Function: Communication Interface IDE: CS+ for CC, e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.83 MB Compiler: CC-RL IDE: CS+, e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.53 MB Compiler: CC-RL IDE: CS+, e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.79 MB Compiler: CC-RL IDE: CS+, e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.78 MB Compiler: CC-RL IDE: CS+, e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.92 MB Compiler: CC-RL IDE: CS+, e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.84 MB Compiler: CC-RL IDE: CS+, e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 15.75 MB Compiler: CC-RL Function: Application Example IDE: CS+, e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.23 MB English Compiler: CC-RL, ICCRL78 IDE: CS+, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.97 MB Compiler: CC-RL IDE: CS+, e2 studio
18件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK5RLG140C00000BJActive在庫あり1u | $18.82N/A
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
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.