メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RL78/G14 Fast Prototyping Boardは、高機能なRL78/G14マイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino UnoおよびPmod™インターフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。

RL78/G14 Fast Prototyping Boardと各種無線ボードや各種センサを接続するためのサンプルソフトウェアを用意しています。

Bluetooth®、LoRa®、Wi-Fiを使用する際には各国の電波法に基づいてご使用ください。

各種サンプルソフトウェア、アプリケーションノートをご用意

ドキュメント、デモソフトウェア他内容ドキュメント番号
Getting started with the RL78/G14 Fast Prototyping Board / Wi-Fi-Pmod-Expansion-Board (PDF)このチュートリアルでは、RL78/G14 Fast Prototyping Board / Wi-Fi-Pmod-Expansion-BoardでFreeRTOSを開始する手順について説明します。R01QS0049
RL78/G14 Fast Prototyping Board でFreeRTOS を用いて Amazon Web Servicesに接続する方法
[document:1392161]
RL78/G14 Fast Prototyping Board と Wi-Fi Pmod拡張ボードの組み合わせで動作可能なWi-Fi用無線通信ソフトウェアです。 RL78/G14にAmazon FreeRTOSを実装し、Wi-Fi経由でMQTT プロトコルを使用してAmazon Web Services (AWS)と通信できます。R20AN0559
RL78/G14 Fast Prototyping Board で FreeRTOS を用いて Amazon Web Services でセンサー情報を可視化する方法
RL78/G14 Group Visualization of Sensor Information on Amazon Web Services using RL78/G14 Fast Prototyping Board and FreeRTOS Application Note Rev.1.02 - Sample Code (ZIP)
RL78/G14 Fast Prototyping Board とWi-Fi Pmod拡張ボードと温湿度センサー(HS3001(Renesas 製))の組み合わせで、センサー情報(温度、及び湿度)を Wi-Fi 経由で Amazon Web Services (AWS)上で可視化するソフトウェアです。R20AN0584
Arduino API 導入ガイド Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)RL78/G14 Fast Prototyping Boardを用いた場合を例として Arduino言語のようなプログラム記述を行うために必要な環境を構築する方法です。R01AN5413
オンボード LED 点滅制御 (Arduino API) Rev.1.00 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)RL78/G14 Fast Prototyping Boardを用いて Arduino 言語のような プログラム記述で RL78/G14 Fast Prototyping Boardに搭載されている LED を点滅制御する方法です。R01AN5384
RL78/G14 7セグメントLED点灯制御 (Arduino API) Rev.1.00 (ZIP | English, 日本語)RL78/G14 Fast Prototyping Board を用いて Arduino 言語のようなプログラム記述で 7 セグメント LED をダイナミック点灯制御する方法です。R01AN5387
RL78/G14 Fast Prototyping Board ホストサンプル
Bluetooth® Low Energy プロトコルスタック Fast Prototyping Board ホストサンプル Rev.1.20 - サンプルコード (ZIP | English, 日本語)
RL78/G14 Fast Prototyping BoardとRL78/G1D BLE Module Expansion Boardを使用してセンサ情報をBluetooth通信で送信する方法を説明します。R01AN4834
[document:1293606]RL78/G14 Fast Prototyping Board と SEMTECH SX1261/SX1262 の組み合わせで動作可能なLoRa用無線ソフトウェアパッケージです。
低消費、長期バッテリー駆動が要求されるアプリケーションに最適なLoRaWAN®ネットワーク用通信ソフトウェア、無線特性評価を容易にする評価ツールなどが含まれています。
R11AN0227
RL78/G14 Modbus ASCII/RTU アプリケーションノート Rev.2.00 (ZIP | English, 日本語)RL78/G14 Fast Prototyping Board と Low-Cost Isolated RS-485 Transceiver Evaluation Boardの組合せで動作可能な、Modbusプロトコルのシリアル通信ソフトウェアです。 マスタ/スレーブの機能を持ち、通信方式は ASCII および RTU に対応しています。R01AN5380
RL78/G14 Indoor Sensors Device Sample Rev.1.00 - Sample Code (ZIP)RL78/G14 Fast Prototyping BoardとHS3001 温度・湿度センサ、ZMOD4410 ガスセンサ、Pmod OLEDrgbを使用して、センサ情報をLCD表示する室内用センサデバイスアプリケーションサンプルです。R01AN5501
RL78/G14 Light Sensors (Pmod ALS) Device Sample Rev.1.00 - Sample Code (ZIP)RL78/G14 Fast Prototyping BoardとPmod ALS環境光センサを使用したセンサアプリケーションサンプルです。R01AN5517
RL78/G14 3-Axis MEMS Accelerometer (Pmod ACL2) Device Sample Rev.1.00 - Sample Code (ZIP)RL78/G14 Fast Prototyping BoardとPmod ACL2 3軸MEMS加速度センサを使用したセンサアプリケーションサンプルです。R01AN5569
RL78/G14 Digital Gas Sensor (Pmod AQS) Device Sample Rev.1.00 - Sample Code (ZIP)RL78/G14 Fast Prototyping BoardとPmod AQS デジタルガスセンサを使用したセンサアプリケーションサンプルです。R01AN5572
RL78/G14 Color Sensor (Pmod COLOR) Device Sample Rev.1.00 - Sample Code (ZIP)RL78/G14 Fast Prototyping BoardとPmod COLOR カラーセンサを使用したセンサアプリケーションサンプルです。R01AN5573
RL78/G14 Relative Humidity Sensor (Pmod HYGRO) Device Sample Rev.1.00 - Sample Code (ZIP)RL78/G14 Fast Prototyping BoardとPmod HYGRO 温湿度センサを使用したセンサアプリケーションサンプルです。R01AN5574
RL78/G14 Ultrasonic Range Finder (Pmod MAXSONAR) Device Sample Rev.1.00 - Sample Code (ZIP)RL78/G14 Fast Prototyping BoardとPmod MAXSONAR 超音波距離センサを使用したセンサアプリケーションサンプルです。R01AN5575

*Semtech, LoRa®, and LoRaWAN® are registered trademarks of Semtech Corporation.

特長

  • 16ビットマイコンRL78/G14(R5F104MLAFB)を搭載
    • 32MHz, RL78-S3 Core
    • ROM: 512KB, RAM: 48KB, Data Flash 8KB
    • 80-pin LFQFP, 12mm x 12mm x 1.7mm, 0.5mm pitch
  • E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキット内蔵により、追加ツール不要でプログラムのデバッグ/書き込みが可能
  • マイコンの全ピンにアクセス可能
  • Arduino UnoおよびPmod™インタフェースを標準搭載
  • 各種RL78開発環境に対応

使用製品

サンプル&ご購入

RL78/G14 Fast Prototyping Board with Box

RL78/G14 Fast Prototyping Board

RTK5RLG140C00000BJ アクティブ
1u | $18.82参考価格

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

802.11b/g/n 2.4G Wi-Fi Pmod拡張ボード

RTK00WFMX0B アクティブ

このWi-Fi Pmod拡張ボードを使うと、ルネサスの各種MCUを使用した無線接続デバイスを素早く試作できます。このボードには、Qualcomm製QCA4010(SoC)を利用した、シングルバンド2.4GHz 802.11nのSX-ULPGNモジュールが搭載されています。

対応MCU

開発をはじめるには

  1. Wi-Fi Pmod拡張ボードは、RAファミリMCU評価キットと共にお使い下さい。なおご利用の際は、同梱されたWi-Fiサンプルプロジェクトをご利用ください...
  2. 続きを読む

RL78/G1D BLEモジュール拡張ボード

RTKYRLG1D0B00000BJ アクティブ

RL78/G1D BLEモジュール拡張ボード(RTKYRLG1D0B00000BJ)は、Bluetooth® Low Energy(BLE)用RL78/G1Dモジュール(RY7011A0000DZ00)を搭載したPmod™インタフェース付き評価ボードです。 RL78/G14 Fast Prototyping Board(RTK5RLG140C00000BJ)接続することで、BLE機能の評価ができます。 さらに、本RL78/G1D評価ボードを使用することで、RL78/G1D 16ビットMCUを搭載したBLEシステム上で、新しいBLEアプリケーションを開発できます。... 続きを読む

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。