メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RL78/G1D BLEモジュール拡張ボード(RTKYRLG1D0B00000BJ)は、Bluetooth® Low Energy(BLE)用RL78/G1Dモジュール(RY7011A0000DZ00)を搭載したPmod™インタフェース付き評価ボードです。 RL78/G14 Fast Prototyping Board(RTK5RLG140C00000BJ)接続することで、BLE機能の評価ができます。 さらに、本RL78/G1D評価ボードを使用することで、RL78/G1D 16ビットMCUを搭載したBLEシステム上で、新しいBLEアプリケーションを開発できます。 本拡張ボードをセンサデバイスと組み合わせることで、IoTアプリケーションの評価および開発を容易に行えます。

製品構成

  • RL78/G1D 評価ボード& BLE 制御(GUI)ツール
  • BLEプロトコルスタック
  • Bluetooth Developer studio(BDS)プラグイン
  • BLE動作確認用GATTBrowserスマートフォンアプリ

ルネサスのBluetooth Low Energyソリューションの詳細はこちら。

特長

  • Bluetooth Low Energy対応のRL78/G1Dモジュール(RY7011A0000DZ00)を搭載
    • 業界最小レベルの消費電流を実現するBluetooth Low Energy対応RL78/G1Dマイコンを搭載した、小型モジュール(8.95mm × 13.35mm × 1.7mm)。RFチップ用の32 MHz水晶発振器とアンテナを備えています。
    • 本モジュールは、日本の電波法、FCCのモジュール関連規格、IC規制、CEマーク要件、およびBluetooth SIG認証を取得済みです。

使用製品

サンプル&ご購入

RTKYRLG1D0B00000BJ RL78/G1D BLE Module Expansion Board

RL78/G1D Bluetooth Low Energy Module Expansion Board

RTKYRLG1D0B00000BJ アクティブ
Pb (Lead) Free:No
1u | $19.00参考価格

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

RL78/G14 Fast Prototyping Board

FPB-RL78G14 アクティブ

RL78/G14 Fast Prototyping Boardは、高機能なRL78/G14マイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino UnoおよびPmod™インターフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。

RL78/G14 Fast Prototyping Boardと各種無線ボードや各種センサを接続するためのサンプルソフトウェアを用意しています... 続きを読む

アプリケーション

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。