メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

RA2E1 Fast Prototyping Boardは、RA2E1 MCUを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。E2エミュレータLiteに相当する回路をボードに内蔵しており、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino Uno™およびPmod™インタフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。

RA2E1 MCUの機能を確認したり、RA2E1 Fast Prototyping Boardと各種無線モジュールやセンサモジュール間の接続を容易にするためのサンプルソフトウェアが用意されています。

Bluetooth®、LoRa®、Wi-Fiを使用する際には各国の電波法に基づいてご使用ください。

特長

  • 32ビットマイコンRA2E1(R7FA2E1A92DFM)を搭載
    • 48MHz, Arm® Cortex®-M23 Core
    • ROM: 128KB, RAM: 16KB, Data Flash: 4KB
    • 64-pin LFQFP (10mm x 10mm x 1.7mm, 0.5mm pitch)
  • オンボードE2エミュレータ回路を搭載し、追加のツール不要でプログラムの書き込み/デバッグが可能
  • マイコンの全ピンにアクセス可能
  • Arduino Uno™およびPmod™インタフェース
  • 小型基板:53mm x 85mm
  • 各種RA2E1開発環境に対応

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

サンプルコード

関連ボード&キット

Lab on the Cloud

製品選択

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK7FPA2E1S00001BEActive在庫あり1u | $10.95Available

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

  1. RA のプロジェクトを E2 studio&E2liteで行うために

    いつもお世話になっています。 R7FA2E1A52DFJを使ったプロジェクトを作成し、コードを書いてビルド成功までできました。 基板と ...

    2023年4月21日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。