メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

EK-RA4M3 評価キットを使用すると、RA4M3 MCUグループの機能を容易に評価できると共にに、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package(FSP)と様々なIDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。

はじめに

クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する

  1. EK-RA4M3ボードには、クイックスタートサンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています。(ソースコードは、EK-RA4M3 Example Project Bundleをご参照ください)
  2. 5V電源に接続されたMicro USB デバイス ケーブルを使用して、USB デバッグ ポート (J10) を介してEK-RA4M3 ボードの電源を入れます。 白色の電源 LED が点灯します。
  3. クイックスタート サンプルプロジェクトを実行すると、青のユーザ LED が点滅し始めます。
  4. クイックスタート サンプルプロジェクトの追加機能については、EK-RA4M3 クイックスタートガイドを参照してください。

組込みアプリケーションを開発する

  1. クイックスタート サンプルプロジェクトを変更する – クイックスタート サンプルプロジェクトのインポート、変更、およびビルドの手順については、EK-RA4M3 クイックスタートガイドを参照してください。
  2. 他のサンプルプロジェクトの1つから始める– RA4M3 MCU グループのさまざまな周辺機能について見るには、あらかじめ多数用意されているEK-RA4M3 Example Project Bundleのサンプルプロジェクトから選択します。これらのサンプルプロジェクトは、カスタムアプリケーションを開発する際の出発点としてお役立て下さい。

カスタムハードウェアを構築する

  1. 使えるプロトタイプの構築を始める - EK-RA4M3 ボードを利用し、多くの定評あるエコシステム アドオンを選択してください。
  2. カスタムハードウェアを構築する – EK-RA4M3 デザイン パッケージで提供される設計および製造情報を参照し、カスタムハードウェアを開発してください。

特長

  • 固有機能へのアクセス
    • 32MB 外部 Quad SPI フラッシュ
  • MCU ネイティブ ピン アクセス
    • R7FA4M3AF3CFB MCU
    • 100MHz、Arm Cortex®-M33 コア
    • 1MBコードフラッシュメモリ、128kB SRAM
    • 144ピン、LQFPパッケージ, 20mm x 20mm x 1.70mm, 0.5mm pitch
    • プロトタイプに適したmale headerを介したネイティブ ピン アクセス
    • MCU および USB電流測定ポイント
  • エコシステムおよびシステム制御アクセス
    • USB Full Speed ホストおよびデバイス
    • 複数の5V入力ソース
      • USB (デバッグ、Full Speed)
      • 外部電源
    • SEGGER J-LinkTM オンボードプログラマ/デバッガ
    • デバッグモード
    • ユーザ LED とボタン
      • 3つのユーザ LED (赤、青、緑)
      • 電源入力を示す 白色LED
      • デバッグ接続を示すデバッグ LED (黄)
      • 2つのユーザ ボタン
      • 1つのリセットボタン
    • 5つのエコシステム拡張機能
      • MikroElektronika™ mikroBUS コネクタ
      • SparkFun® Qwiic® コネクタ
      • 2つの SeeedGrove® システム (I2C およびアナログ) コネクタ
      • 2つの Digilent Pmod™ (SPI および UART) コネクタ
      • Arduino™ (Uno R3) コネクタ
    • MCU ブート構成ジャンパ
  • キット同梱品:EK-RA4M3 ボード、Micro USB デバイス ケーブル (Type-A オス~Micro-B オス)

アプリケーション

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 3.15 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.78 MB English
EK-RA4M3 v1 評価キットは、Renesas RA4M3 マイコンの可能性を最大限に引き出します。スムーズな開発と迅速なプロトタイピングのために設計されたこの多機能プラットフォームは、強力な Arm® Cortex®-M33 の性能、多様な接続性、そして Arduino™、Pmod™、mikroBUS™、Grove®、Qwiic® を含む幅広いエコシステムのサポートを提供します。
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 22.45 MB
アプリケーションノート PDF 3.85 MB
Learn how Renesas MCU security is built around integrated security engines. The RA family includes various types, which can be identified in each MCU’s hardware manual. These engines operate in two modes: Compatibility and Protected. This application note defines both and outlines their use cases.
アプリケーションノート PDF 735 KB
The EK-RA4M3 example project shows how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the EK-RA4M3 kit. The Flexible Software Package provides an optimized, easy-to-use, scalable, and high-quality software solution for embedded system design.
アプリケーションノート PDF 3.23 MB
This application note walks the user through application project creation using the MCUboot module on Renesas EK-RA4M3 with external QSPI flash as the secondary image storage area. The application examples implemented image downloading to the QSPI secondary slot over USB PCDC. MCUboot with encryption also supports internal flash encryption.
アプリケーションノート PDF 2.35 MB
Learn how to inject plaintext keys into RA MCUs using various security engines operating in Compatibility Mode. This application note details the protection of the Root of Trust, emphasizing secure key storage through hardware unique keys (HUK) and isolated cryptographic operations within the security engine. The security engines support multiple cryptographic algorithms and key handling methods, enabling secure and efficient key management.
アプリケーションノート PDF 402 KB
AI生成コンテンツ: The document explains the two operational modes, highlighting their advantages and disadvantages, and provides practical guidance for selecting and using each mode. It also includes reference links to Renesas RA Family Application Projects that demonstrate these modes with detailed examples of the related FSP module usage.
アプリケーションノート PDF 2.55 MB
Users can follow the provided steps in this application note to recreate the bootloader and link the application projects to work with the bootloader by using the FSP Solution. This application note also includes procedures for mastering an application to work with the bootloader, and for downloading and updating a new application.
アプリケーションノート PDF 1.51 MB
AI生成コンテンツ: The document explains how to establish and protect unique device identities in IoT environments using RA Family MCUs with Arm TrustZone and Secure Crypto Engine 9 (SCE9). It details generating ECC key pairs, storing private keys securely, and creating device certificates to enable trusted authentication. The RA Family MCUs provide hardware security features such as TrustZone memory protection, flash block locking, and cryptographic support. The example implementation uses the EK-RA6M4 board and software tools like e2 studio IDE, RA Flexible Software Package, and SEGGER J-Link. The guide targets developers familiar with Renesas tools and cryptography, enabling secure device identity management in IoT applications.
パンフレット PDF 654 KB English
アプリケーションノート PDF 3.90 MB
AI生成コンテンツ: MCUboot provides a secure bootloader framework for 32-bit MCUs, enabling secure booting and fail-safe firmware updates using internal code flash. It supports multiple update strategies including Overwrite, Swap, and Direct Execute-in-Place (DXIP), each with distinct advantages and trade-offs. The bootloader authenticates firmware images using RSA or ECDSA signatures and SHA-256 hashing. Integration with Renesas Flexible Software Package (FSP) simplifies creating a Root of Trust and supports TrustZone-based designs. Example projects demonstrate usage on EK-RA4M3 kits with FSP v5.2.0, covering multi-image and single-image configurations. Development requires e2 studio IDE, FSP, SEGGER J-Link, and Python. The document guides through project setup, bootloader creation, application signing, and update modes, providing a comprehensive framework for secure firmware management on Renesas RA MCUs.
パンフレット PDF 412 KB
プレゼンテーション PDF 7.02 MB
プレゼンテーション PPS 34.19 MB
パンフレット PDF 504 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 924 KB English
レポート PDF 187 KB English
18件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, DA148xx, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
SEGGER™ J-Link™ Software and Documentation Package
Software utilities, firmware updates, and supporting documentation for the J-Link on-board programmer and debugger on the RA MCU kits.
Software Package Segger Microcontroller GmbH
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
4件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.94 MB
Learn how Renesas MCU security revolves around integrated security engines. There are different types of security engines across the RA MCU. Users can find the specific engine used in a particular MCU from its hardware user’s manual. The security engines can operate in two different modes, called Compatibility Mode and Protected Mode. The application note “Renesas Security Engine Operational Modes” explains the definition of the two modes and their use cases.
サンプルコード
[Software=RA FSP],[Board=EK-RA4M3]
ログインしてダウンロード ZIP 34.00 MB IDE: e2 studio/GCC/AC6, IAR, Keil MDK
The EK-RA4M3 example project shows how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the EK-RA4M3 kit. The Flexible Software Package provides an optimized, easy-to-use, scalable, and high-quality software solution for embedded system design.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.36 MB
This application note walks the user through application project creation using the MCUboot module on Renesas EK-RA4M3 with external QSPI flash as the secondary image storage area. The application examples implemented image downloading to the QSPI secondary slot over USB PCDC. MCUboot with encryption also supports internal flash encryption.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.34 MB
Learn how to inject plaintext keys into RA MCUs using security engines operating in Compatibility Mode. Example projects for various MCUs and security engines demonstrate plaintext key injection with Renesas Flexible Software Package (FSP) APIs and PSA Certified Crypto APIs.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.54 MB
Learn how to create an application project using the MCUboot Module in Protected Mode on the Renesas EK-RA6M4 board with FSP v6.1.0. The intended audience includes product developers, product manufacturers, product support, and end users who are involved in designing application systems involving the use of a secure bootloader.
サンプルコード
The application example provided in this package uses the Secure Crypto Engine 9 (SCE9) module based on RA6M4 to generate a pair of ECC keys and uses a local CA to generate the device certificate based on the ECC public key.
ログインしてダウンロード ZIP 9.17 MB
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.64 MB
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 5.11 MB
8件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK7EKA4M3S00001BEActive在庫あり1u | $60.42Available

EK-RA4M3 キットは以下の認証/規格を満たしています。 免責事項、注意事項、認証の詳細については EK-RA4M3 ユーザーズマニュアルを参照してください。

EMC/EMI 規格

  • FCC Notice (Class A) – Part 15
  • カナダ イノベーション・科学経済開発省 ICES-003 準拠: CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
  • CE Class A (EMC Directive 2004/108/EEC)
  • 台湾 CNS 規格 13438、C6357 準拠、Class A 限定
  • オーストラリア/ニュージーランド AS/NZS CISPR 32:2015、Class A

環境対応、廃棄物、リサイクル、廃棄基準

  • 欧州 RoHS
  • 中国 SJ/T 113642014、10年間の環境保護使用期限

安全規格

  • UL 94V-0

パートナー

Zephyr Logo
Zephyr Project

The Zephyr Project is an open-source, scalable real‑time operating system (RTOS) designed for resource-constrained embedded systems and supports a wide range of hardware architectures and development boards. For the Renesas RA4M3 Evaluation Kit, Zephyr provides focused documentation covering board features, supported peripherals, and basic build, flashing, and debugging workflows to help developers quickly get started.

See the Zephyr Project RA4M3 Evaluation Kit Documentation

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。