メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

EK-RA4M1 評価キットを使用すると、RA4M1 MCUグループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP) と様々な IDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。

はじめに

クイックスタート:サンプルプロジェクトを実行する

  1. EK-RA4M1ボードには、クイックスタート サンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています。(クイックスタート サンプルプロジェクトは、Example Project Bundleにも含まれています。)
  2. 5V電源に接続されたMicro USB デバイス ケーブルを使用して、USB デバッグ ポート (J11) を介してEK-RA4M1 ボードの電源を入れます。緑色の電源 LED が点灯します。
  3. クイックスタート サンプルプロジェクトを実行すると、赤いユーザ LED が点滅し始めます。
  4. クイックスタート サンプルプロジェクトの追加機能については、EK-RA4M1 クイックスタートガイド (PDF)を参照してください。

組込みアプリケーションを開発する

  1. クイックスタート サンプルプロジェクトを変更する – クイックスタート サンプルプロジェクトのインポート、変更、およびビルドの手順については、EK-RA4M1 クイックスタートガイドを参照してください。
  2. 他のサンプルプロジェクトの1つから始める(Example Project Bundleをダウンロードください) – RA4M1 MCU グループのさまざまな周辺機能について見るには、あらかじめ多数用意されているサンプルプロジェクトから選択します。これらのサンプルプロジェクトは、カスタムアプリケーションを開発する際の第一歩としてお役立て下さい。。

カスタムハードウェアを構築する

  1. 使えるプロトタイプの構築を始める — EK-RA4M1 ボードを利用し、エコシステム アドオンを選択してください。
  2. カスタムハードウェアを構築する — EK-RA4M1 v1 - Design Package (ZIP | English, 日本語) で提供される設計および製造情報を参照し、カスタムハードウェアを開発してください。

特長

  • MCU ネイティブ ピン アクセス
    • R7FA4M1AB3CFP MCU
    • 48MHz、Arm Cortex®-M4 コア
    • 256KBフラッシュメモリ、32KB SRAM
    • 100ピン、LQFPパッケージ, 14mm x 14mm x 1.70mm, 0.5mm pitch
    • 4x 40ピンmale headerを介したネイティブ ピン アクセス
    • MCU 電流測定ポイント
  • エコシステムおよびシステム制御アクセス
    • USB Full Speed デバイス
    • USBデバッギングを通した5V入力
    • SEGGER J-LinkTM オンボードプログラマ/デバッガ
    • デバッグモード
      • デバッグ オンボード (SWD) – J-Link
      • デバッグ アウト (SWD) – J-Link
    • デバッグ イン (SWD および JTAG)
    • 2つの Digilent PmodTM (SPI および UART)
    • ユーザ LED
    • メカニカル ユーザボタン
    • 静電容量式ユーザ ボタン
    • MCU ブート構成ジャンパ
  • キット同梱品:EK-RA4M1 ボード、Micro USB デバイス ケーブル (Type-A オス~Micro-B オス)

アプリケーション

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 853 KB
マニュアル-開発ツール PDF 2.47 MB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 40.89 MB English
アプリケーションノート PDF 3.85 MB
Learn how Renesas MCU security is built around integrated security engines. The RA family includes various types, which can be identified in each MCU’s hardware manual. These engines operate in two modes: Compatibility and Protected. This application note defines both and outlines their use cases.
アプリケーションノート PDF 711 KB
The EK-RA4M1 example project bundle demonstrates how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the EK-RA4M1 kit. It includes multiple example projects that highlight peripheral usage and system functionality, while leveraging the optimized, scalable, and high‑quality FSP for embedded system design.
アプリケーションノート PDF 2.35 MB
Learn how to inject plaintext keys into RA MCUs using various security engines operating in Compatibility Mode. This application note details the protection of the Root of Trust, emphasizing secure key storage through hardware unique keys (HUK) and isolated cryptographic operations within the security engine. The security engines support multiple cryptographic algorithms and key handling methods, enabling secure and efficient key management.
アプリケーションノート PDF 402 KB
AI生成コンテンツ: The document explains the two operational modes, highlighting their advantages and disadvantages, and provides practical guidance for selecting and using each mode. It also includes reference links to Renesas RA Family Application Projects that demonstrate these modes with detailed examples of the related FSP module usage.
アプリケーションノート PDF 2.87 MB
AI生成コンテンツ: Low Power Modes (LPM) reduce the effective power consumption of RA microcontrollers by stopping the CPU and selectively operating peripherals and oscillators. Four LPM types are supported: Sleep, Software Standby, Snooze, and Deep Software Standby modes, each offering different power savings and peripheral availability. The document details configuring LPMs, clock source changes at run-time, peripheral operations during LPM, and transitioning between modes. It includes example projects demonstrating LPM usage, FSP configuration steps, and debugging methods across various RA kits, enabling efficient low power application development.
パンフレット PDF 654 KB English
パンフレット PDF 412 KB
プレゼンテーション PDF 7.02 MB
パンフレット PDF 610 KB English
クイックスタートガイド PDF 1.18 MB
マニュアル-開発ツール PDF 83 KB English
レポート PDF 187 KB English
15件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, DA148xx, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
SEGGER™ J-Link™ Software and Documentation Package
Software utilities, firmware updates, and supporting documentation for the J-Link on-board programmer and debugger on the RA MCU kits.
Software Package Segger Microcontroller GmbH
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
4件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.94 MB
Learn how Renesas MCU security revolves around integrated security engines. There are different types of security engines across the RA MCU. Users can find the specific engine used in a particular MCU from its hardware user’s manual. The security engines can operate in two different modes, called Compatibility Mode and Protected Mode. The application note “Renesas Security Engine Operational Modes” explains the definition of the two modes and their use cases.
サンプルコード
[Software=RA FSP],[Board=EK-RA4M1]
ログインしてダウンロード ZIP 11.17 MB IDE: e2 studio/GCC/AC6, IAR, Keil MDK
The EK-RA4M1 example project bundle demonstrates how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the EK-RA4M1 kit. The sample code provides ready‑to‑build reference implementations that illustrate peripheral operation and system behavior, enabling developers to quickly evaluate FSP features and accelerate embedded application development.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.34 MB
Learn how to inject plaintext keys into RA MCUs using security engines operating in Compatibility Mode. Example projects for various MCUs and security engines demonstrate plaintext key injection with Renesas Flexible Software Package (FSP) APIs and PSA Certified Crypto APIs.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.74 MB
4件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK7EKA4M1S00001BUActive在庫あり1u | $37.65Available

EK-RA4M1 キットは以下の認証/規格を満たしています。免責事項、注意事項、認証の詳細については EK-RA4M1 ユーザーズマニュアルをご参照ください。

EMC/EMI 規格

  • FCC 通知 (Class A) — Part 15
  • カナダ イノベーション・科学経済開発省 ICES-003 準拠: CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
  • CE Class A (EMC 指令 2004/108/EEC)
  • 台湾 CNS 規格 13438、C6357 準拠、Class A 限定
  • オーストラリア/ニュージーランド AS/NZS CISPR 32:2015、Class A

環境対応、廃棄物、リサイクル、廃棄基準

  • 欧州 RoHS
  • 中国 SJ/T 113642014、10年間の環境保護使用期限

安全規格

  • UL 94V-0

パートナー

Zephyr Logo
Zephyr Project

The Zephyr Project is an open-source, scalable real‑time operating system (RTOS) designed for resource-constrained embedded systems and supports a wide range of hardware architectures and development boards. For the Renesas RA4M1 Evaluation Kit, Zephyr provides focused documentation covering board features, supported peripherals, and basic build, flashing, and debugging workflows to help developers quickly get started.

See the Zephyr Project RA4M1 Evaluation Kit Documentation