メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

RZ/N2L Remote I/O Solution Kitは、フォトカプラ絶縁付きデジタルIOインタフェースとアナログ入力を装備し、EtherCATやEtherNet/IPなどの産業用ネットワーク通信に対応したRZ/N2L Gateway Solution Boardを使用して、リモートI/Oアプリケーションを評価するための開発キットです。また、産業用ネットワーク通信やDI/DOのサンプルプログラムも提供しています。

RZ/N2L Gateway Solution Boardは、RZ/N2Lの電源シーケンスに対応した電源モジュール、RS485やCAN用トランシーバ、Ethernet PHYなどの必要な部品を搭載しており、リファレンスデザインとして使用することができます。

特長

  • フォトカプラ絶縁付きデジタルIOインタフェース(IN:8、OUT:8)
  • アナログ入力インタフェース(4-20mA:2、0-10V:2)
  • 産業用ネットワークプロトコルをサポート:EtherCAT、EtherNet/IP
  • RZ/N2Lの電源オン/オフシーケンスに対応したパワーモジュール
  • RS485トランシーバ、CANトランシーバ、D-subコネクタ
  • イーサネットPHY、RJ45コネクタ
  • メモリ(クワッドSPIフラッシュ、EEPROM、SDRAM)

アプリケーション

  • リモートI/O
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.55 MB
リリースノート PDF 281 KB
リリースノート PDF 251 KB
PCB設計ファイル ZIP 9.44 MB
4件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 18.41 MB
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 14.74 MB
2件
型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
CN032-GATEWAYREFZActive在庫あり1u | $247.5N/AYes3A991.a.28471.50.0150
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。