メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 小型・長沿面(8.2mm)・薄型パッケージ(4 ピンLSSOP)
  • 動作周囲温度 115°C 対応
  • 入出力間絶縁耐圧が高い (BV = 5000 Vr.m.s.)
  • エンボス・テーピング対応品:
    RV1S2285ACCSP-10Yx#KC0:3500 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    UL :UL1577, Double protection
    CSA :CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, 強化絶縁
    VDE :DIN EN 60747-5-5 (オプション対応いたします)

説明

RV1S2285A は,GaAs 赤外LED とシリコン・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子です。
超小型,薄型に加え,しゃ光性のパッケージにより外来光の影響を防いでいます。
入力側のLED は逆並列接続されており交流電流入力に対応しています。また、入出力間絶縁耐圧が高く, 表面実装、さらには高密度実装を必要とする各種インタフェース回路、信号伝達回路などに最適です。

パラメータ

属性値
Channels (#)1
VCEO max (mA)80
IC max (mA)30
Isolation Voltage (Vrms)5000
CTR (min)%50
CTR (Max)%400
IF at CTR (mA)5
VCE at CTR (V)5
SW tr Typ. (µs)4
SW tf Typ. (µs)5
Creepage Distance (mm)8.2
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
I/O TypeAC/Single

適用されたフィルター