メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 1.5A連続IDS nFETロードスイッチ内蔵
  • 低RDSON nFETスイッチを内蔵:70mΩ
  • 入力電圧範囲:2.7V〜5.5V
  • 動作温度範囲:-40°C〜85°C
  • 抵抗で調整可能なアクティブ電流制限
    • 0.27A〜1.81Aの電流制限スレッショルドに対して±10%の精度
    • 0.27A未満の電流制限スレッショルドに対して±15%の精度
  • オープンドレインFLTシグナル伝達
  • 入力過電圧保護
  • 絶対 VIN 最大定格電圧: 28 Vdc
  • 過温度保護
  • 低電圧ロックアウト
  • 真の逆電流ブロッキング
  • アクティブローON信号制御
  • 9ピン、1.21mm x 1.21mm、0.4mmピッチの9L WLCSPパッケージに収められた低θJA 設計
    • 鉛フリー、ハロゲンフリー、RoHS対応

説明

2.7V〜5.5Vの電源で動作するこのSLG59H1343Cは、最大1.5Aのハイサイド電源レールアプリケーション用に設計された自己給電、高性能70mΩ nFET負荷スイッチです。 オンになると、逆電圧状態が検出された場合(具体的には、VOUT > VIN + 50mVの場合)、内部の逆電流保護によりスイッチが急速に開きます。 オフにすると、内蔵のバックツーバック逆電流ブロッキング回路が逆パスのリーク電流を効果的に防止します。

パラメータ

属性
FET Pass Device TypeSingle N-Channel
VIN Channel 1 min. (V)2.7
VIN Channel 1 max. (V)5.5
Input Quiescent Current Channel 1, typ (µA)65
Input Quiescent Current Channel 1, max (µA)100
Input Quiescent Current when OFF Channel 1, typ (µA)0.5
Input Quiescent Current when OFF Channel 1, max (µA)2
RDSON (Typ) Channel 1 (mΩ)70
IDS Channel 1 (A)1.5
EnableActive Low
Output Voltage Slew Rate set byInternally Fixed
Discharge CircuitNo
Undervoltage ProtectionYes
Over Voltage ProtectionYes
Power Good (PG), FAULT indicatorFAULT
Reverse current blockingYes
Reverse voltage detectionYes
Over Current Protection (OCP)Adjustable
Over Current Protection Setting Range Channel 10.16 - 1.81
Short Circuit ProtectionNo
Over Temperature Protection (OTP)Yes
Current Monitor OutputNo
Internal TVS Surge ProtectionNo
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. Type
WLCSP-9

アプリケーション・ブロック図

Cost-optimized bedside monitor block diagram featuring a high-performance MCU and various connectivity options range from wired Ethernet to wireless Bluetooth LE or Wi-Fi.
ベッドサイドモニタ
リアルタイムの患者バイタルサインとコネクテッドケアを実現する拡張可能なベッドサイドモニタリングプラットフォームです。

その他アプリケーション

  • 高速ターンオン/オフ電源レール切り替え
  • 頻繁な起動とスリープの電源サイクル
  • モバイルデバイスとポータブルデバイス

適用されたフィルター