メインコンテンツに移動

マルチディスプレイHMI SoM

概要

説明

システムオンモジュール(SoM)は、コンパクトですぐに使用できるプロセッサモジュールで、組込み製品の市場投入までの時間を短縮し、プロジェクトスケジュールを短縮するのに役立ちます。 このSoMは、MPUに最適化された電力とタイミングツリーを提供し、HDMI、LVDS、RGBの3つのディスプレイをサポートします。 SoMシステム設計者は、実績のある信頼性の高い設計を活用してリスクを回避できます。

このシステムのメリット:

  • クアッドコアArm® Cortex®-A53(1.2GHz)とデュアルコアArm Cortex-A57(1.5GHz)を搭載した強力なMCUを搭載
  • 位相あたり5Aの出力を備えたデュアル出力プログラマブルパワーマネージメントIC(PMIC)を搭載
  • タイミングとパワーマネージメントを搭載した包括的なシステム設計を提供

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratio5 CLKs5 CLKs5 CLKs6 CLKs6 CLKs6 CLKs3 CLKs3 CLKs3 CLKs2 CLKs2 CLKs2 CLKsSheet.112Sheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4US057US057US057 USB2.0USB2.0USB2.0 USB2.0USB2.0USB2.0USB3.0USB3.0USB3.0Sheet.71Carrier BoardCarrier BoardCarrier BoardSheet.81Sheet.83Sheet.84Sheet.85Sheet.86Sheet.87Sheet.88Sheet.89Sheet.91Sheet.92Sheet.93Sheet.94Sheet.95Sheet.96Sheet.97Sheet.98Sheet.99Sheet.100Sheet.101Sheet.102Sheet.103Sheet.104Sheet.105Sheet.106Sheet.107Sheet.109Sheet.110Sheet.111Sheet.113Sheet.114Sheet.1155V5V5VConnector 1.166Connector 1.166.118Connector 1.166.119Connector 1.166.121Connector 1.166.122Connector 1.166.123Connector 1.166.124Connector 1.166.125Connector 1.166.126Connector 1.166.127VDD/DVFS (0.82V)VDD/DVFS (0.82V)VDD/DVFS (0.82V)VDD (0.83V)VDD (0.83V)VDD (0.83V)VDD (1.8V)VDD (1.8V)VDD (1.8V)VDDQVA/DDR (1.1V)VDDQVA/DDR (1.1V)VDDQVA/DDR (1.1V)VDDQ33 (3.3V)VDDQ33 (3.3V)VDDQ33 (3.3V)VCCQ25 (2.5V)VCCQ25 (2.5V)VCCQ25 (2.5V)PRESETn/18PRESETn/18PRESETn/18GroundSheet.142Sheet.143Ground.146Sheet.147Sheet.148VDDQ33 3.3VVDDQ33 3.3VVDDQ333.3VVDD 1.8VVDD 1.8VVDD 1.8VSheet.151Ground.152Sheet.153Sheet.154Battery 2-CellSheet.165Sheet.166Sheet.167Sheet.168Line 1pt.1552Line 1pt.1608Ground (earth)Sheet.172Sheet.173Sheet.174Sheet.175VDDQ33 3.3VVDDQ33 3.3VVDDQ333.3VEthernet PHYEthernet PHYEthernet PHYAudio CodecAudio CodecAudio CodecHDMIHDMIHDMIWi-Fi BluetoothWi-Fi BluetoothWi-Fi BluetoothSpeaker/MicSpeaker/MicSpeaker/MicLVDS DisplayLVDS DisplayLVDS DisplayDisplayDisplayDisplayBacklightBacklightBacklightCameraCameraCameraPCIe SlotsPCIe SlotsPCIe SlotsMicro USBMicro USBMicro USBFanFanFan 5V5V5V 5V5V5VSheet.225MCUMCUMCUDBSCDBSCDBSCQSPIQSPIQSPIMMCMMCMMCSheet.224Sheet.30LVDSLVDSLVDSPCIePCIePCIeSheet.31PWMPWMPWMUSB 2.0USB 2.0USB 2.0Sheet.32SCISCISCIUSB 3.0USB 3.0USB 3.0Sheet.33I2CI2CI2CSSISSISSISheet.34SDHISDHISDHIEthernetEthernetEthernetClock Generator 3Clock GeneratorClock GeneratorUSB Port Power Supply Controller 1USB Port Power Supply ControllerUSB Port Power Supply ControllerUSB Port Power Supply Controller 2USB Port Power Supply ControllerUSB Port Power Supply ControllerPMICPMICPMICBuck Regulator 1Buck RegulatorBuck RegulatorBuck Regulator 2Buck RegulatorBuck RegulatorLDOLDOLDOVoltage SupervisorVoltage SupervisorVoltage SupervisorDDR, QSPI Flash, eMMCDDR, QSPI Flash, eMMCDDR, QSPI Flash, eMMCLevel ShifterLevel ShifterLevel ShifterClock Generator 1Clock GeneratorClock GeneratorClock Generator 2Clock GeneratorClock GeneratorReal-Time ClockReal-Time ClockReal-Time Clock16.6666MHz (OSC)16.6666MHz (OSC)16.6666MHz (OSC)32.768KHz (OSC)32.768KHz (OSC)32.768KHz (OSC)Board to Board ConnectorBoard to Board ConnectorBoard to Board Connector
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。