メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

トピックス
・e² studio Linux版に対応

QE for BLEは、Bluetooth® Low Energyプロトコルスタックを使ったシステムの開発に対応した組み込みソフト開発ツールです。ルネサスBluetooth Low Energyマイコンの通信機能をすぐに試せて、導入にかかる開発期間の短縮を実現します。

本製品は、統合開発環境e² studioの拡張機能です。
本製品は、無償で提供します。

Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。ルネサス エレクトロニクスは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

特長

  • Bluetooth® Low EnergyプロトコルスタックのAPIコマンドを発行できるスクリプト機能でBluetooth仕様に基づく通信を簡単に体験
  • 通信ログ機能でBluetooth機器間の応答状況をいち早く確認可能
  • スマートフォンとつながるサンプルスクリプトを提供
  • ハードウエアがまだ揃っていない段階でも動作検証が可能
  • Learn More

リリース情報

製品名最新Ver.リリース日ターゲットデバイス(Note1)詳細ダウンロード(Note2)動作環境
QE for BLE[RA,RE,RX](Note3)V1.8.02025/06/27RAファミリリリースノート参照ダウンロード動作環境
REファミリ
RXファミリ
QE for BLEV1.0.02016/03/22RL78ファミリツールニュース参照ダウンロード

Note

  1. 詳細なサポートデバイスは「ターゲットデバイス」をご参照ください。
  2. インストール方法
  3. QE for BLE[RA,RE,RX] Utilityは常に最新を使用してください。
    QE for BLE[RA,RE,RX] Utilityの更新方法

ターゲットデバイス

REファミリでご利用の場合は、ルネサスエレクトロニクス営業窓口にお問い合わせください

ダウンロード

ドキュメント

設計・開発

サンプルコード

関連ボード&キット

調べる

ビデオ&トレーニング

詳細情報

機能
Bluetooth仕様に基づく通信を、手軽にすぐ試せます

Bluetooth® Low EnergyプロトコルスタックのAPIコマンドを発行できるスクリプト機能でBluetooth仕様に基づく通信を簡単に体験でき、通信ログ機能でBluetooth機器間の応答状況をいち早く確認できます。

これらの機能により、マイコンの初期設定といった複雑な組み込みプログラムを作成することなく、Bluetoothをすぐに試せて、通信の基本機能の理解や学習に集中できます。

スマートフォンと繋がるサンプルスクリプトもプロファイル(= Bluetoothで定義された通信プロトコル)ごとに多数ご用意していく予定です。(Note1)

Note

  1. 各ファミリ向けのQE for BLEによって、サポートする機能が異なります。
画像
qe-for_ble-feature-ja

Note: 一部の機能はQE for BLE[RA,RE,RX]のみサポートします。

使い方 × 組み合わせ方 = ∞ (無限大)

PC(e² studio上で動くQE for BLE)がハードウエアの代わりとなってBluetoothの通信を制御するので、お客様独自のハードウエアがまだ揃っていない段階でも、先行して「心拍計プロファイル(HRP)を使ってこんな動作をさせたい」といったアイデアをスクリプトで試せて、動作を検証できます。

スマートフォン用アプリ開発の際には、QEのスクリプト機能でPCを擬似ターゲットとして利用することによって、対象デバイスのいろいろな設定を確認しながらアプリ開発が行えます。

対応プロトコルスタック

デバイスミドルウェア
RA4W1Flexible Software Package (FSP)
RE01BREファミリ用 Bluetooth® Low Energy プロトコルスタック
RX23WRXファミリ用 Bluetooth® Low Energy プロトコルスタック
RL78/G1DRL78ファミリ用 Bluetooth® Low Energy プロトコルスタック

動作確認済みデバッグツール

デバイスE2エミュレータE2エミュレータLiteSEGGER J-Link (J-Link OB)
RAファミリ  
RXファミリ  
RL78ファミリ  

サポート

サポートコミュニティ

  1. TB-RX23WでFreeRTOS+BLEを試していこうかと思います(でも本格的にやるのは夏ぐらいから?)

    ... しまいます、、、)ソフトウェア/ツールページRXファミリ用 Bluetooth® Low Energyプロトコルスタックwww.renesas.com/jp/ja/software-tool/bluetooth-low-energy ...

    2021年3月28日
  2. Amazon FreeRTOSだそうです。ルネサスさんのRXは参加しないのかな?

    ... freertos.orgwww.freertos.org/FreeRTOS - sourceforge.netsourceforge.net/projects/freertos/files/FreeRTOS kernel自体はCC-RXにも対応github.com/aws/amazon-freertos/tree/master/lib/FreeRTOS/portable/RenesasAmazon FreeRTOSはTLSに ...

    2017年12月2日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。