メインコンテンツに移動

誘導型ポジションセンサ (IPS) 付きxEVインバータ

概要

説明

ルネサスのxEVインバータは、モータパラメータキャリブレーションツールと実用的なインバータハードウェア設計により、HEV/EVモータの性能を向上させます。 このシステムは、MCU、電源管理IC (PMIC)、ゲートドライバICの組み合わせを活用することでこれを実現しています。 誘導型ポジションセンサ (IPS) と組み合わせることで、リゾルバベースのシステムに比べてコストやBOMを削減し、よりコスト効率が高く効率的な設計を提供します。

このシステムのメリット:

  • 誘導型ポジションセンサ (IPS) 付きxEVインバータ:
    • リゾルバベースのソリューションに比べて30%以上のコスト削減と、BOM全体の構成要素削減(Renesasの調査に基づく)
    • 過酷な400V/100kW/500Armsインバータ環境下での防騒音性を検証済
    • 高い位置精度 (理想的なコイルでフルスケールの 0.1% 以下) により、最大 600,000rpm の超高速モータをサポート
    • コンパクトで軽量なフォームファクタで、機械的な複雑さを軽減
    • 柔軟なコイル設計により、IPSのTx/Rxコイルパターンを簡単にカスタマイズ可能
    • サンプルのRDC/ADCソフトウェアを含み、迅速な評価が可能
  • xEVインバータ:
    • 100kWクラスのxEVモータ向けに最適化されたインバータ性能
    • インバータのリファレンスデザインを含むリファレンスソリューションキット、ソフトウェア、モデルベース設計、および開発を加速するキャリブレーションツールを含む包括的な評価ツール
    • ルネサスのモータベンチと専任のエンジニアリングサポートによる、問題の早期発見と対策によるプロアクティブな問題解決
    • 高度に統合された製品と高度な温度管理により、3.9Lのコンパクトな容積を実現したコンパクト設計
    • 最大99%のインバータ効率という非常に高い電力効率
    • 実車デモで検証された機能により、信頼性を実証
    • 高度なセンサ誤差補正による高精度が、正確なパフォーマンスを実現

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。

誘導型ポジションセンサ付きxEVインバータ

AS229Connector Line.192AS229-1AS229-1AS229-112V Battery 12V Battery12V Battery12V Battery12V Battery12V Battery 12V Battery12V Battery12V BatteryPhotocouplerPhotocouplerPhotocouplerIGBT/FRD IGBT/FRD IGBT/FRD IGBT/FRD IGBT/FRD11pt text11pt textIGBT/FRD x6 IGBT/FRDIGBT/FRDIGBT/FRDIGBT/FRDIGBT/FRDTx/Rx CoilsTx/Rx CoilsTx/Rx Coils External I/FExternal I/FExternal I/FConnector double arrowConnector LineConnector Line.181Connector double arrow.182Connector double arrow.183Connector double arrow.184Connector Line.185Connector Line.188HV InverterHV InverterHV InverterConnectorConnector Line.193IPS BoardIPS BoardIPS BoardConnector ArrowConnector Arrow.196Connector Line.197PMICPMICPMICIPS TargetIPS TargetIPSTargetAnalog Differential (sin/cos)Analog Differential (sin/cos)Analog Differential(sin/cos)5V Power5V Power5V Power MotorMotorMotorMMConnector 1IPS SensorIPS SensorIPS SensorSheet.209Peripheral10pt text10pt textMCUMCUMCURDC or ADCRDC or ADCRDC or ADC5V LDO5V LDO5V LDOSheet.210Tri component Gate Driver Gate DriverGate Driver11pt text11pt textTri component.125Gate DriverGate DriverGate DriverGate DriverGate Driver
Exiting Interactive Block Diagram

xEVインバータ

AS-228AS229-2AS229-2AS229-2PhotocouplerPhotocouplerPhotocouplerIGBT 1IGBTIGBTIGBT 2IGBTIGBTIGBT 3IGBTIGBTIGBT 4IGBTIGBTIGBT 5IGBTIGBTIGBT 6IGBTIGBTConnector double arrowConnector double arrow.131Connector double arrow.134Connector double arrow.135Connector LineConnector Line.137Connector Line.138Connector ArrowConnector Line.142Connector Line.143Connector 1Connector 1.145Connector 1.146Connector double arrow.148MCUMCUMCUMCUVCCVCCVCCResolver I/FResolver I/FResolver I/FResolverResolverResolverExternal I/FExternal I/FExternal I/FConnector Arrow.211Connector Line.212PMICPMICPMICSheet.21311pt text11pt textGate DriverGate DriverGate DriverConnector double arrow.133
Exiting Interactive Block Diagram

ソフトウェア

ソフトウェア/ツールページ

Software title
Software type
会社名
xEVインバータ アプリケーションモデル&ソフトウェア
xEV(電動車)は、モータ、またはモータとエンジンを使って走行し、モータはxEV Inverterによって制御されます。「xEV Inverterアプリケーションモデル&ソフトウェア」は、モータを制御するためのサンプルアプリケーションモデルとサンプルソフトウェアを提供することにより、xEV向けインバータキットを用いた製品開発において、お客様のソフトウェア開発の負担を低減します。
Software Packageルネサス
1件

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。