概要
説明
ルネサスは、インテリジェントパワーデバイス(IPD)技術に基づく効率的な配電ネットワークシステムを提供します。 IPDの高度な保護および診断機能は、機械式リレーと比較して安全性を高めます。 このシステムは、信頼性を向上させ、統合された電流監視機能でワイヤーハーネスを最適化します。
このシステムのメリット:
- スマートeFuse(電子ヒューズ)のコンセプトに合わせて、コンパクトなボード上に10の出力チャンネルを搭載することにより、ヒューズボックスのサイズと重量を削減
- eFuseは、メンテナンスフリーの負荷およびワイヤ保護を提供し、さまざまなケーブルタイプに合わせて構成可能 その高い精度により、ワイヤーハーネスの重量を大幅に削減
- ソフトウェアベースのeFuseは、IPDからMCUへの電流検出フィードバックによって作動し、MCUはヒューズ機能を実装するようにプログラム
- セーフパーキングモード*1 は、IPDをアクティブにし、MCUを低電力モードに設定することでエミュレート
*1 パーキングモードは、選択したチャンネルが最小限の電力消費でアクティブなままの駐車状況
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
https://labonthecloud.renesas.com/free-pass/power-distribution-box-with-e-fuse/67
DC/DC LDO
製品
MCU
製品
IPD
製品
IPD
製品
IPD
製品
Exiting Interactive Block Diagram
ビデオ&トレーニング
A solution demonstrating the capability of IPDs to replace the relay and conventional fuses while contributing to higher safety, flexibility, and intelligence of future power distribution systems.