概要

Description

産業用ネットワークおよびWi-Fiに対応したマルチチャネル計測用のリファレンスデザインです。 センシングに必要な信号処理は、エッジ側に搭載している高精度なアナログ・フロントエンド (AFE) を混載したマイクロコントローラ (MCU) で行います。 これにより、ホストMCUの処理負荷を軽減することが可能となります。

このシステムのメリット:

  • ホストMCUとエッジMCU搭載のセンサユニットで構成することにより、カスタム産業用ネットワークが容易に実現可能
  • センサエッジを分散制御:センサエッジでのセンシングに必要なAD変換からデジタル信号処理までを高性能エッジMCUで完結
  • アナログ・フロントエンドによる高精度センシング、キャリブレーションなしで0.1%以下の精度を実現
  • Wi-Fiで他のシステムとの連携が容易

ターゲット・アプリケーション:

  • データロガー
  • データ収集(DAQ)
  • レコーダー
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう