メインコンテンツに移動

工業用精密温度制御

概要

説明

工業用制御プロセスでは、多くの場合、正確な温度監視・制御が求められます。 このシステムは、高精度アナログフロントエンドを内蔵した32ビットMCUを使用することで、最小限の部品で正確な温度測定を提供します。

このシステムのメリット:

  • 24ビット デルタシグマADCを搭載した高集積MCUにより、BOM数が削減されます。
  • 高静電放電(ESD)保護を備えたRS-485トランシーバは、産業環境での信頼性の高い動作を可能にします。
  • 低ノイズLDOと電圧リファレンスにより、高精度の測定が保証されます。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
Template 1 Relays Relays Relays Connector Arrow Connector Line Connector Arrow.102 Connector Arrow.103 Connector Arrow.104 3.105 Label Text 10pt.1046 3 3 Sheet.107 3.108 Label Text 10pt.1046 3 3 Sheet.110 Sheet.111 US085 US085 US085 Bi-directional Connector Arrow.84 Connector Arrow.86 5V 5V 5V 3.3V 3.3V 3.3V Connector Arrow.89 Connector Arrow.90 Connector Arrow.91 Connector Arrow.92 3 Label Text 10pt.1046 3 3 Sheet.95 3.96 Label Text 10pt.1046 3 3 Sheet.98 Sheet.101 Connector Arrow.112 Connector 1.160 Connector Arrow.114 Connector 1.115 Connector 1.116 2.5V 2.5V 2.5V 24V 24V 24V Connector Arrow.122 Voltage Reference Voltage Reference Voltage Reference Transceiver Transceiver Transceiver AUX Power AUX Power AUX Power Sheet.80 MCU MCU MCU GPIO GPIO GPIO Connector Arrow Connector Arrow.76 Connector Arrow.77 Connector Arrow.78 PGA PGA PGA MUX MUX MUX 24-bit 24-bit D-S 24-bitD-S MUX.74 UART UART LDO LDO LDO Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Passive Filters Passive Filters Passive Filters Thermocouple Component block.745 Component block.631 Thermocouple Thermocouple Thermocouple Temp Sensor Component block.751 Component block.747 Component block.748 Temp Sensor Temp Sensor Temp Sensor Connector Arrow.77
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。