メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • リファレンス出力電圧オプション
  • 1.25V、2.5V、5.0V、7.5V 
  • 初期精度
    • ISL21090-12: ±0.03
    • ISL21090-25:±0.02%
    • ISL21090-50:±0.025%
    • ISL21090-75:±0.035%
  • 出力電圧ノイズ (0.1Hz~10Hz): 1.0µVP-P typ (1.25Vオプション)
  • 消費電流:750µA (1.25Vオプション)
  • 温度係数:7ppm/℃以下
  • 出力電流容量:20mA
  • ラインレギュレーション:6ppm/V (1.25Vオプション)
  • ロードレギュレーション:2.5ppm/mA (1.25Vオプション)
  • 動作温度範囲: -40 °C ~ +125 °C

説明

ISL21090は広い入力電圧範囲を持つ、超低ノイズ、高DC精度の精密電圧リファレンスです。ルネサスのアドバンスド・バイポーラ・テクノロジーにより、1.0μVP-P以下 (1.25Vオプション) 0.1Hz ~ 10Hzノイズ、初期電圧精度 0.02% (2.5Vオプション) を実現しました。温度係数7ppm/℃での1.25V、2.5V、5.0V、7.5Vの出力電圧オプションと、優れたラインおよびロードレギュレーションを提供します。デバイスは8Ld SOICパッケージで提供されます。低ノイズ性能が重要で、高いDC精度を必要とするハイエンドの計測器、データ収集、処理アプリケーションに最適です。

パラメータ

属性値
VOUT (V)2.5
Supply Voltage Vs Range3.7 to 36
TechnologyBipolar
Temperature Coefficient (ppm/°C)7
Initial Accuracy (% Vout) (% Vout)0.02
IS (mA)1.28
ISINK (Max) (mA)10
ISOURCE (Max) (mA)20
Output Noise (Typical)1.9 µVPP
Low Frequency Noise (µVPP)1.9
LTD Stability (ppm)20
Initial Accuracy (mV (±)) (mV (±))0.5
VS (Min) (V)3.7
VS (Max) (V)36
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOICN4.9 x 3.9 x 0.0081.3

アプリケーション・ブロック図

Industrial Precision Temperature Control Block Diagram
工業用精密温度制御
このシステムは、最小限の部品で正確な温度測定を提供する産業用制御プロセスに最適です。

その他アプリケーション

  • ハイエンド計測機器
  • データ収集システム用高精度電圧源
  • 産業制御、通信インフラ
  • プロセス制御、計測器
  • センサー用アクティブ電源

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
ISL21090BFB825Z-TKActiveAvailable在庫ありRoHS:EN
SOICN1ku | $7.768#Reel2YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +125°CMALAYSIA, THAILANDUSA

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。