RX72Mネットワークソリューションはロボットの末端となるモータ駆動部、小型PLC(Programable Logic Controller)、リモートI/Oなど、RX72Mを用いた産業ネットワークに対応するスレーブ機器の開発期間短縮を実現します。
本ソリューションはRX72M搭載評価ボード、OS・ミドルウェア・産業ネットワーク通信プロトコルのサンプルソフトウェアで構成されており、市場の約7割をカバーする主要な産業ネットワーク通信プロトコルを対象とし、お客様の製品展開における競争力強化も可能にします。
是非、本ソリューションの性能、機能をお試し下さい。
特長
- サンプルプログラムと評価ボードで即、産業ネットワーク通信をお試し頂けます。
- 三大プロトコル(EtherCAT、PROFINET RT、EtherNet/IP)はコンフォーマンステスト実施済。
- 実績のあるパートナーと連携し、EtherCATに加え、主要な産業ネットワークプロトコルを準備しております。
画像

詳細
RX72M産業ネットワークソリューションの提供物は以下のとおりです。
- ハードウェア(RX72M搭載評価ボード)
- Renesas Starter Kit+ for RX72M/(ルネサス製)
統合開発環境(e2 studio)が添付されており、RX72Mのモーター+ネットワークを簡単に評価 - テセラ製ボード/CEマーク無し(テセラ直販、カタログDisti)
ETG協会認証済のソフトウェア環境でEtherCATの動作確認が可能
- Renesas Starter Kit+ for RX72M/(ルネサス製)
- ソフトウェア:RX72M グループ 通信ボード サンプルプログラムパッケージ Rev.1.10 (ZIP | English, 日本語)
- RX72M対応ドライバ
- OS、ミドルウェアのサンプルプログラム
- 産業ネットワーク通信プロトコルのサンプルプログラム
- アプリケーションノート:RX72M グループ 通信ボード サンプルプログラムパッケージ Rev.1.10 (PDF | English, 日本語)
- その他
- 統合開発環境
- こちらから各プロトコル全てのサンプルコードが一括でダウンロード可能です。
- RX72M用プロジェクト:RX72M グループ 通信ボード サンプルプログラムパッケージ Rev.1.10 (ZIP | English, 日本語)
- 対応プロトコル:EtherCAT, OPC UA, PROFINET RT, EtherNet/IP, Modbus TCP, CC-Link IE TSN, PROFIBUS DP, Modbus RTU/ASCII, CAN open, DeviceNet
- 各パートナーからの通信プロトコル販売・サポート
- スレーブ機器向けプロトコルサポート状況
- 産業用イーサネット:EtherCAT、OPC UA、PROFINET RT、EtherNet/IP、Modbus TCP、CC-Link IE TSN画像

- フィールドバス通信:PROFIBUS DP、Modbus RTU/ASCII、CAN open、DeviceNet画像

関連リンク
*EtherCAT®は、Beckhoff Automation GmbH(ドイツ)よりライセンスを受けた特許取得済み技術であり登録商標です。
ダウンロード
| 分類 | タイトル | 日時 |
|---|---|---|
| サンプルコード | [Software=RX Driver Package|V1.43],[Toolchains=CC-RX|V3.07] ZIP 8.22 MB English アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器 Compiler: CC-RX Function: Protocol IDE: e2 studio | |
| サンプルコード | [Software=RX Driver Package|V1.43],[Toolchains=CC-RX|V3.07] ZIP 7.43 MB English アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器 Compiler: CC-RX Function: Application Example, Evaluation Kit, Protocol, Software Package IDE: e2 studio | |
| サンプルコード | [Software=RX Driver Package|V1.43],[Toolchains=CC-RX|V3.06] ZIP 13.79 MB English アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器 Compiler: CC-RX Function: Application Example, Evaluation Kit, Protocol, Software Package IDE: e2 studio | |
| サンプルコード | ZIP 6.75 MB | |
| サンプルコード | [Software=RX Driver Package|V1.41],[Toolchains=CC-RX|V3.05] ZIP 3.31 MB English アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器 Compiler: CC-RX Function: Protocol IDE: e2 studio | |
| サンプルコード | [Software=RX Driver Package|V1.41],[Toolchains=CC-RX|V3.05] ZIP 5.78 MB English アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器 Compiler: CC-RX Function: Application Example, Evaluation Kit, Protocol, Software Package IDE: e2 studio | |
| サンプルコード | [Software=RX Driver Package|V1.41],[Toolchains=CC-RX|V3.05] ZIP 4.80 MB English アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器 Compiler: CC-RX Function: Application Example, Evaluation Kit, Protocol, Software Package IDE: e2 studio | |
| サンプルコード | ZIP 8.03 MB English アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器 Compiler: CC-RX Function: Application Example, Evaluation Kit, Protocol, Software Package IDE: e2 studio | |
| サンプルコード | [Software=RX Driver Package|V1.41],[Toolchains=CC-RX|V3.01] ZIP 33.87 MB English アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器 Compiler: CC-RX Function: Application Example, Evaluation Kit, Protocol, Software Package IDE: e2 studio | |
| サンプルコード | [Software=RX Driver Package|V1.37],[Toolchains=CC-RX|V3.01] ZIP 66.26 MB English アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器 Compiler: CC-RX Function: Application Example, Evaluation Kit, Protocol, Software Package IDE: e2 studio | |
| サンプルコード | [Software=RX Driver Package|V1.37],[Toolchains=CC-RX|V3.01] ZIP 85.97 MB English アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器 Compiler: CC-RX Function: Application Example, Evaluation Kit, Protocol, Software Package IDE: e2 studio | |
| サンプルコード | [Software=RX Driver Package|V1.41],[Toolchains=CC-RX|V3.01] ZIP 34.10 MB English アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器 Compiler: CC-RX Function: Application Example, Evaluation Kit, Protocol, Software Package IDE: e2 studio | |
| サンプルコード | [Software=RX Driver Package|V1.41],[Toolchains=CC-RX|V3.01] ZIP 7.27 MB English アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器 Compiler: CC-RX Function: Application Example, Evaluation Kit, Protocol, Software Package IDE: e2 studio | |
| サンプルコード | [Software=RX Driver Package|V1.41],[Toolchains=CC-RX|V3.01] ZIP 4.47 MB English アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器 Compiler: CC-RX Function: Application Example, Evaluation Kit, Protocol, Software Package IDE: e2 studio | |
| サンプルコード | [Software=RX Driver Package|V1.41],[Toolchains=CC-RX|V3.01] ZIP 7.00 MB English アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器 Compiler: CC-RX Function: Application Example, Evaluation Kit, Software Package IDE: e2 studio | |
| サンプルコード | [Software=RX Driver Package|V1.41],[Toolchains=CC-RX|V3.01] ZIP 5.50 MB English アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器 Compiler: CC-RX Function: Application Example, Evaluation Kit, Software Package IDE: e2 studio | |
| サンプルコード | [Software=RX Driver Package|V1.41],[Toolchains=CC-RX|V3.01] ZIP 9.87 MB English アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器 Compiler: CC-RX Function: Application Example, Evaluation Kit, Software Package IDE: e2 studio | |
| サンプルコード | [Software=RX Driver Package|V1.41],[Toolchains=CC-RX|V3.01] ZIP 8.24 MB English アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器 Compiler: CC-RX Function: Application Example, Evaluation Kit, Protocol, Software Package IDE: e2 studio | |
| サンプルコード | ZIP 22.06 MB English Compiler: CC-RL Function: Application Example IDE: e2 studio | |
| サンプルコード | ZIP 29.36 MB Compiler: CC-RX IDE: e2 studio | |
| サンプルコード | [Software=RX Driver Package|V1.41],[Toolchains=CC-RX|V3.01] ZIP 1.99 MB English アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器 Compiler: CC-RX Function: Application Example, Evaluation Kit, Protocol, Software Package IDE: e2 studio | |
| サンプルコード | [Software=RX Driver Package|V1.41],[Toolchains=CC-RX|V3.01] ZIP 1.91 MB English アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器 Compiler: CC-RX Function: Application Example, Evaluation Kit, Protocol, Software Package IDE: e2 studio | |
| サンプルコード | [Software=RX Driver Package|V1.41],[Toolchains=CC-RX|V3.01] ZIP 2.22 MB English アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器 Compiler: CC-RX Function: Application Example, Evaluation Kit, Protocol, Software Package IDE: e2 studio | |
| サンプルコード | [Software=RX Driver Package|V1.41],[Toolchains=CC-RX|V3.01] ZIP 1.87 MB English アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器 Compiler: CC-RX Function: Application Example, Evaluation Kit, Protocol, Software Package IDE: e2 studio | |
| サンプルコード | [Software=RX Driver Package|V1.41],[Toolchains=CC-RX|V3.01] ZIP 4.28 MB English アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器 Compiler: CC-RX Function: Application Example, Evaluation Kit, Protocol, Software Package IDE: e2 studio | |
| サンプルコード | [Software=RX Driver Package|V1.41],[Toolchains=CC-RX|V3.01] ZIP 1.95 MB English アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器 Compiler: CC-RX Function: Application Example, Evaluation Kit, Protocol, Software Package IDE: e2 studio | |
26件 | ||
ビデオ
ルネサスの高性能32-bitマイクロコントローラRX72Mを用いたEtherCATによるモータ制御ソリューションをご紹介します。このソリューションは、同期制御性能の高い産業イーサネット通信であるEtherCATとの接続により各々の機器に搭載されたモータを同期制御することを可能にします。
詳細はルネサスWebサイトから、アプリケーションノート「RX グループ EtherCAT通信を用いたシングルチップモータ制御 Rev.1.10 (PDF | English, 日本語)」をご参照ください。
ニュース&ブログ
ブログ 2023年10月19日 |
ブログ 2023年7月21日 |
ブログ 2023年5月23日 |
ブログ 2023年2月8日 |
ブログ 2022年11月25日 |
ブログ 2022年7月6日 |
ブログ 2022年5月23日 |
ブログ 2022年4月25日 |
ブログ 2021年9月9日 |
ブログ 2021年4月13日 |
ブログ 2020年4月7日 |