メインコンテンツに移動

包括的なADAS&自動運転ハードウェアソフトウェアシステム

概要

説明

自動車業界は、車線逸脱警報、衝突回避、ドライバモニタリングシステムなどの技術を備えた先進運転支援システム(ADAS)など、自動運転や安全機能の強化に向けて急速に進んでいます。 より安全な車両を求める世界的な動きと、規制の圧力や消費者の期待が相まって、高度なADASソリューションの採用が進んでいます。

この完全なハードウェアおよびソフトウェアシステムは、フロントカメラ、サラウンドビュー、車線維持支援(LKA)、車線逸脱警報(LDW)、光検出および測距(LiDAR)など、ADASおよび自動運転アプリケーション向けに設計されています。

システムの利点 :

  • 画像認識エンジンは性能と電力のバランスを最適化し、Quad Arm® Cortex®-A53およびCortex®-R7は高度なビデオ処理と画像認識を可能にし、システム検出と運転条件や障害物への応答性を向上させます。
  • R-Car V3Hシステムオンチップ(SoC)用のISO 26262準拠のプリレギュレータとPMICは、自動車の周囲の分析とコグニティブコンピューティング処理のための高効率で省電力化された周辺部品を可能にします。
  • プログラマブルクロックジェネレータ(1MHz〜500MHz)は、複数の水晶発振器を1つのデバイスに置き換えるため、BOMが削減され、スペースが節約され、コストが削減されます。
  • イーサネットIFとしてRGMII(Reduced Gigabit Media-Independent Interface)(2チャンネル)、カメラIFとしてCSI2(2チャンネル)をサポートし、さまざまな入出力に対応します。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
AS215 Connector Arrow.201 Connector Arrow.202 Connector Arrow.203 Connector Arrow.204 Connector Arrow.205 Connector Arrow.206 Connector Arrow.207 Connector Arrow.208 Connector Arrow.193 Connector Arrow.194 Connector Arrow.195 Connector Arrow.196 Connector Arrow.197 Sheet.133 Connector Arrow Connector Arrow.198 Connector Arrow.199 Connector Arrow.200 AS215 AS215 AS215 PCIe 1 PCIe PCIe I2C x2 I2C x2 I2C x2 SCIF 1 SCIF SCIF DigRF DigRF DigRF DC/DC 1 DC/DC DC/DC DC/DC 2 DC/DC DC/DC PMIC PMIC PMIC Sheet.118 Battery.230 Sheet.120 Sheet.121 Sheet.122 Sheet.123 12V Battery 12V Battery 12V Battery Sheet.132 Connector 1 GEther GEther GEther EtherAVB EtherAVB EtherAVB HDMI HDMI HDMI LVDS OUT LVDS OUT LVDS OUT Memory eMMC Memory eMMC Memory eMMC Memory QSPI Memory QSPI Memory QSPI Memory Memory Memory Clock Generator Clock Generator Clock Generator CSI IN Component block.631 CSI IN CSI IN CSI IN Connector Arrow.192 5V 1 5V 5V 5V 2 5V 5V SoC R-Car V3H SoC R-Car V3H SoC R-Car V3H SoC R-Car V3H VCC VCC VCC QSPI QSPI QSPI PCIe Clock PCIe Clock PCIe Clock PCIe 2 PCIe PCIe I2C I2C I2C SCIF 2 SCIF SCIF DifRF DifRF DifRF MMC MMC MMC LVDS LVDS LVDS CSI2 CSI2 CSI2 RGMII/MII RGMII/MII RGMII/MII RGMII RGMII RGMII DBSC DBSC DBSC
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。