メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 高性能DSP
    • 電力線通信のPHY層等を処理
    • 最大動作周波数:276MHz
    • IRAM : 128KB, DRAM: 128KB
    • ビタビ及びリードソロモン処理その他に対する専用命令
  • MCU(Arm® Cortex®-M3)  
    • 電力線通信のMAC層及びその上位プロトコル処理
    • 最大動作周波数:138MHz
    • RAM : 512KB
    • AES128暗号化/復号H/W
    • CRC演算H/Wコア
  • 共有メモリ:16KB
  • アナログフロントエンド(AFE)回路を搭載
  • 多様な外部IO
    • UART(2ch), CSI(2ch), IIC, Serial-ROM-IF(Single/Dual/Quad), PWM(2ch) 及び GPIO(16)
  • レギュレータ内蔵: 入力3.3V、出力1.1V
  • 電源電圧:3.3V
  • PKG : 64-pin QFN, 9mm, 0.5mm pitch
  • 動作温度範囲:-40~+85℃

説明

R9A06G037は、狭帯域向け電力線通信 (Narrow Band PLC (Power Line Communication))用モデムICです。R9A06G037は、主に電力線通信のPHY層を処理するDSPコアとその上位のプロトコルを処理するMCUコア (Arm®Cortex®-M3) を内蔵する、ソフトウェアモデムです。ソフトウェアを変更することで、電力線通信の各種規格 (G3-CENELEC/ARIB/FCC及びPRIME1.3.6/ 1.4その他)に対応可能です。

パラメータ

属性
FunctionPLC Modem IC

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
QFN9 x 9 x 0.964

アプリケーション・ブロック図

Interactive block diagram of this flexible metering system features ultra-low power metrology MCUs, UART with optical isolation, and Sub-1 GHz MCU.
スマート単相電力メータ
有線および無線通信、改ざん検出、および分離サポートを備えた柔軟なエネルギ計測システム。
Voice over power line communication block diagram features an MCU which communicates with the PLC modem IC, a synchronous step-down buck controller, and a line driver.
電力線通信を用いた音声通信
ルネサスのPLCモデム技術は、低電圧電力線での効率的な音声伝送を可能にします。
Power Meter with Power Line Communication Block Diagram
電力線通信(PLC)ノード
PLCノードシステムは、スマートビルディング通信のG3 / PRIME標準をサポートしています。

その他アプリケーション

  • スマートメータ
  • HVAC(空調)
  • Fire & Safety
  • Building Security
  • 照明機器制御
  • 太陽光発電システム

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Moisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
R9A06G037GNP#AA0ActiveN/A在庫ありRoHS:EN
RoHS:JA
QFN1ku | $3.1664#3Yes-40 to +85TAIWANJAPAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

Partner Boards & Kits

Connectivity Module

RFCOM 1Phase CPX3 PLC Modem Board

Provides a narrowband Power Line Communication (PLC) solution for building automation applications. Enables reliable communication over single-phase power lines for connected devices and control systems. Utilizes Renesas R9A06G037 PLC modem IC to deliver low-power consumption, low noise interference, and scalable communication capability. Supports data transmission over AC or DC power lines, reducing wiring complexity and deployment cost. Suitable for HVAC, fire safety, security, and lighting systems.
R9A06G037
Connectivity Module

RFCOM 3Phase CPX3 PLC Modem Board

Provides a narrowband Power Line Communication (PLC) solution for building automation applications. Enables reliable communication over three-phase power lines, addressing cross-line interference challenges. Utilizes Renesas R9A06G037 PLC modem IC to deliver low-power consumption, low noise interference, and scalable communication capability. Supports data transmission over AC or DC power lines, reducing wiring complexity and deployment cost. Suitable for HVAC, fire safety, security, and lighting systems.
R9A06G037