メインコンテンツに移動

電力線通信(PLC)ノード

概要

説明

G3-PLC Allianceは、PRIMEのようなOFDMベースの電力線通信(PLC)規格をメータAMRシステムの主流の通信方式にすることを求めています。 PLCアプリケーションには、スマートビル制御、音声伝送、およびその他のIoTベースのシステムが含まれます。

このPLCノードシステムは、MCU、CPX3 SoC PLCモデム、およびラインドライバを組み合わせて、信頼性と効率的なデータ伝送を実現します。 高効率のパワーバックコンバータにより、このシステムは1000以上のピアとのPLC通信と管理機能をサポートします。 CPX3 PLCモデムはデータを送受信し、ラインドライバに転送して増幅し、ACラインに結合します。 このプロセスは、G3-PLCアライアンススタンダードに、全体が完全準拠しています。

このシステムのメリット:

  • G3-PLCおよびPRIME規格を完全にサポートし、シームレスな統合を実現
  • 包括的なハードウェア設計サポートを提供
  • 高性能なピアツーピア通信とネットワーク通信を実現

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratioSheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4CN002cn002CN002ResistorNon-Electric CapSheet.30Sheet.31Sheet.32Sheet.33Sheet.34Sheet.45Sheet.46Sheet.47Sheet.71AntennaSheet.54Sheet.55Sheet.56Sheet.57Sheet.58Arrow-right 45ATTATTATTArrow-right 45.70Non-Electric Cap.73Sheet.74Sheet.75Sheet.76Sheet.77Sheet.78Sheet.79Sheet.50Darlington.131Resistor.80Resistor.81Sheet.91Sheet.89Sheet.90Non-Electric Cap.93Sheet.94Sheet.95Sheet.96Sheet.97Sheet.98Non-Electric Cap.99Sheet.100Sheet.101Sheet.102Sheet.103Sheet.104Connector 1Connector 1.106Sheet.109Sheet.110Sheet.111Inductor Air Core.212Sheet.116Sheet.117Sheet.118Sheet.119Sheet.120Sheet.121Sheet.122Sheet.123Sheet.124Non-Electric Cap.127Sheet.128Sheet.129Sheet.130Sheet.131Sheet.132Sheet.133Sheet.137Sheet.138Darlington.131Sheet.141Connector 1.142Sheet.143Sheet.69Sheet.61Sheet.68Sheet.65Sheet.66Sheet.67Connector 1.144Resistor.145Sheet.147Sheet.148+20db+20db+20dbSheet.190Sheet.151Sheet.182Sheet.164Line 1pt.1552Sheet.176Sheet.180Connector 1.181Sheet.189Sheet.184Line 1pt.1552Sheet.187Sheet.112Sheet.191Sheet.192Sheet.193Sheet.194Line 1pt.1552Sheet.196Sheet.197Connector 1.181Sheet.199Sheet.200Line 1pt.1552Sheet.202Surge ProtectorSurge ProtectorSurgeProtector35K~500 KHz 3ord/3ord35K~500 KHz 3ord/3ord35K~500 KHz3ord/3ord12V12V12VAUX PowerAUX PowerAUX Power13~36V13~36V13~36VDC-DC 1DC/DCDC/DCDC-DC 2DC/DCDC/DCMetrology FunctionMetrology FunctionMetrology FunctionSheet.214Inductor Iron CoreLine.841Inductor Air Core.212Sheet.19Sheet.20Sheet.21Sheet.22Sheet.23Sheet.24Sheet.25Sheet.26Sheet.27Line.29Non-Electric Cap.83Sheet.84Sheet.85Sheet.87Sheet.88Sheet.92Sheet.82Sheet.216Sheet.217Connector ArrowConnector Line.220Connector double arrowConnector LineConnector Line.224Connector Line.225Sheet.229Connector Line.231Connector 1.232Connector 1.23312V12V12V3.3V3.3V3.3VSheet.236PLC ModemPLC ModemPLC ModemTxDTxDTxDRxDRxDRxDUART 1UARTUARTMCUMCU PLC Network ManagementMCUMCUUART 2UARTUARTUART 3UARTUARTLine DriverLine DriverLine Driver
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。