ルネサス製のMCUおよびMPU向けに最適化されたPMIC
ルネサスのPMICは、業界をリードするMCUおよびMPUと組み合わせて使うことを前提に設計されており、電源管理と処理性能のシームレスな連携を実現します。 当社のPMICは正確な電源シーケンス制御により、複雑なシステムでも安定した動作を可能にします。 堅牢な故障保護機能や内蔵の自己起動機能、高度な機能安全特性を備え、次世代設計に向けた信頼性の高い電源基盤を提供します。 車載、産業、民生のいずれの用途の開発においても、当社のPMICとプロセッサは最適に連携して、設計を簡単にし、開発期間を短縮とシステム全体の効率の向上を実現します。