メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
代替製品
NRND - No Recommended Replacements Available - NRND
  • Notes:RAJ306101 is not recommended for new designs and has no alternative product available.

特長

  • 動作電圧範囲:
    • VBRIDGE: 6V to 65V(最大絶対最大定格: 78V)
    • VM: 6V to 60V(最大絶対最大定格: 65V)
  • 動作周囲温度範囲:-40 °C~105 °C
  • 電源電流
    • MCU: 3.1mA (ICLK = 32MHz)、MCU VDD電流: 3.3V
    • スマートゲートドライバ: 
      動作モード : 2mA、スリープモード: 28μA
  • 8mm x 8mm 56 Ld QFN package(0.5mm pitch)
  • BLDC モータ用3 相ゲートドライバ機能
  • システム用電源機能を搭載
  • 高精度差動アンプ: 3ch(4段階(5、10、20、40V/V)のゲイン設定が可能)
  • センサレス・モータ駆動用BEMF検出アンプ
  • ホールセンサモータ駆動用コンパレータ 3ch
  • 各種保護機能
  • CPU: 32ビット CISC CPU
  • CPU operating voltage: 3.3V to 5V
  • コードフラッシュ: 128KB、データフラッシュ: 4KB、RAM: 12KB
  • SCI: 2チャネル - SPI: 2ch、I2C: 2ch、UART: 2ch
    • 1chのSPI: 内部通信との共通使用
  • GPIO: 19チャネル - I/O: 18ch、入力: 1ch
  • タイマ
    • 16ビットマルチファンクションタイマパルスユニット 3 (6ch)
    • 16ビットコンペアマッチタイマ (2ch)
    • Up to 8 extended-function timers
    • 独立したウォッチドッグタイマ(15kHz オシレータ)
  • 12ビット分解能 A/Dコンバータ入力: 7ch

説明

RAJ306101は、3相ブラシレスDC(BLDC)モータアプリケーション向けの汎用モータ制御ICです。RAJ306101は、スマートゲートドライバ(RAA306012)とMCU(RX13T)を1パッケージに搭載しています。スマートゲートドライバは、ハーフブリッジゲートドライバ 3ch、ゲートドライブ用の降圧スイッチングレギュレータとチャージポンプ、IC内部のアナログ回路とデジタル回路、MCU、周辺回路用のLDO 2ch、高精度差動アンプ 3ch、BEMF検出アンプ、汎用コンパレータ 3ch、および各種保護機能を内蔵しています。

3chのハーフブリッジゲートドライバは、最大3つのNチャネルMOSFETブリッジを駆動でき、6V~65Vのブリッジ電圧をサポートします。各ゲートドライバは、ソース / シンクのピーク電流が調整可能で、それぞれ0.64A / 1.28Aまでサポートします。堅牢性と柔軟性を確保するためアダプティブデッドタイムとアジャスタブルデッドタイムに対応しています。アクティブゲートホールド機構は、ミラー効果による貫通電流を防止し、堅牢性が向上します。

3chの高精度差動アンプは、各ブリッジ回路のGND側シャント抵抗の電流検出に対応し、ゲイン設定が可能です。3chの汎用コンパレータまたは、BEMF検出アンプによりホールセンサ / センサレス両方の駆動方式によるBLDCモータの制御をサポートします。

アプリケーション

  • コードレス電動工具
  • 屋外用電動機器
  • 掃除機
  • ファン
  • ポンプ
  • ロボット
  • 医療機器

適用されたフィルター