省スペース・ローパワーのワイヤレス充電システムを実現する送電用ICと受電用IC

 

ルネサスのワイヤレス充電システムは送電用ICと受電用ICのペアで構成されています。

受電用IC RAA457100は、ワイヤレスで電力を受電し小型リチウムイオン2次電池を充電・放電管理するために必要な機能とシステム用電源としてDC-DCコンバータを3.22mm×2.77mmの小型パッケージに集積。ローパワーのワイヤレス充電システムを省スペースかつ容易に導入することができます。

送電用IC RAA458100はワイヤレス送電に必要なゲートドライバや送電電力制御回路などを集積しています。

利点

受電用IC (RAA457100)

  • 小型パッケージに必要な機能を集約 (整流, 変調/復調, バッテリ保護およびリチウムイオンバッテリチャージャを3.22 x 2.77 mmパッケージに!)
  • 軽負荷時業界最高レベルの効率DC-DCコンバータ内蔵

送電用IC (RAA458100)

  • 5 V単一電源でモバイルバッテリからの電源供給可能
  • 安全に配慮 (ブリッジ回路過電流保護機能、2系統の外部過熱保護機能を搭載)
  • ゲートドライバ、モニタ保護および双方向通信機能(I2C)などの送電に必要な機能を集積

 

 

特長

項 目 RAA457100
入力電圧 Max. 18 V
動作周囲温度 -20 - +50℃
機 能

同期整流

リチウムイオン2次電池充電制御(充電終了電圧4.05V, 4.2V, 4.35V選択可能, 急速充電電流設定 最大70mA)

システムへの電力供給制御

電池保護機能

モニタ用12ビットADコンバータ

DC/DCコンバータ(1.2V, 1.5V, 1.8V, 3.0V選択可能)

I2Cインタフェース

パッケージ 41ピン WLBGA (3.22mm x 2.77mm x 0.70mm 厚, 0.4mm ピッチ)

 

 

Items RAA458100
入力電圧 4.4 - 5.25V
動作周囲温度 -20 to +60℃
機 能

ハーフブリッジ、フルブリッジ選択可能

送電電力制御機能

I2Cインタフェース

ブリッジ回路過電流保護機能

2系統の外部過熱保護機能

パッケージ

UQFN40ピン

(5.0mmx5.0mmx0.65 厚、0.4mmピッチ)

 

 

ブロック図

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。