メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

マルチチャネルパワーマネジメントIC (PMIC)

ルネサスのPMICは、DC/DC変換、バッテリ充電、電源シーケンス制御、電圧レギュレーションなどの電源機能を統合し、電源設計の複雑さを抑えながら、小型・高効率なシステム設計を支援します。 また、ルネサスは、シャントレギュレータ、POL(ポイント・オブ・ロード)コンバータ、PFC(力率補正)IC、マルチ出力コントローラなど、用途に応じたパワーマネジメント製品を幅広く取り揃え、高精度かつ高効率な電源設計を支援します。

ルネサスMCU/MPUとの連携を前提に最適化されたPMICは、電源と処理の緊密な統合を実現します。高精度な電源シーケンス制御、堅牢な故障保護機能、自己起動機能、機能安全機能により、信頼性の高いシステム動作を支えます。

ルネサスのPMICは、民生機器、産業機器、ネットワーク機器、車載システムなど幅広いアプリケーションに対応し、小型・高効率な電源設計を実現します。さらに、システムの複雑さを抑え、開発期間の短縮に貢献します。

シームレスな統合

柔軟な電源シーケンス制御、堅牢な故障保護機能、高度な機能安全機能により、設計プロセスを簡素化し、イノベーションを支えます。

高電力密度

先進的なDC/DCコンバータとASIL-B/D対応の機能安全により、車載、産業、民生システムに高い精度と信頼性を提供します。

実績のあるシステム設計

包括的なハードウェアソリューション、詳細なアプリケーションノート、最適化された部品表(BOM)の提案、PCB設計ガイドラインにより、構想から量産まで信頼性とコスト効率に優れた設計を実現し、開発を加速します。

信頼性の高いグローバルサプライチェーン

信頼できるパートナーとして、ルネサスは高品質な量産体制と安定した供給を実現し、製品開発に専念できる環境を提供します。

製品ポートフォリオ

すべての製品を比較する

ルネサス製のMCUおよびMPU向けに最適化されたPMIC

ルネサスのPMICは、業界をリードするSoC、MCU、MPUとの組み合わせに最適化されており、効率的な電源管理と優れたシステム性能を実現します。 当社のPMICは正確な電源シーケンス制御により、複雑なシステムでも安定した動作を可能にします。 堅牢な故障保護機能や内蔵の自己起動機能、高度な機能安全特性を備え、次世代設計に向けた信頼性の高い電源基盤を提供します。

RZ MPU向け

RH850 車載用MCU向け

RH850/C Series RH850/E Series RH850/F Series RH850/P Series RH850/U Series QM ASIL-B ASIL-D U2A/U2B/U2C RAA271084-D P1x RAA271084-D E1x/E2x RAA271084-D C1x RAA271084-D U2A/U2B/U2C RAA271084-B P1x RAA271084-B F1x RAA271084-B E1x/E2x RAA271084-B C1x RAA271084-B P1x RAA270005 F1x RAA270005 E1x RAA270000 C1x RAA270000

R-Car SoC向け

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。