メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ロボットシステム用ROSボディコントローラ

概要

説明

さまざまな業界やアプリケーションでのロボットの採用は、プロセスやタスクの効率と精度の向上に対する要求が高まるにつれて急速に増加しています。 ロボットシステムはますます複雑化しており、さまざまなサブシステムが関与する複数のタスクやプロセスを実行しているため、ロボットシステム全体の全体的な調整と統合を管理するための一元化されたボディコントローラが必要とされています。

この集中型ロボットオペレーティングシステム(ROS)ボディコントローラは、オープンソースのソフトウェアライブラリとツールのセットであるROSに基づく複数のサーボの制御を可能にし、集中制御、通信、および信頼性の高い電力供給を提供します。

システムの利点 :

  • ROSは、ロボットを制御するための標準化された方法を提供するため、この設計は複雑なロボットの動作を調整し、異なるコンポーネント間のシームレスな通信を確保するのに理想的です。
  • 高性能32ビットMCUを搭載したシームレスなDDSとROSの統合により、リソースに制約のある環境での効率的な運用が保証されます。
  • 1-Wire UARTおよびRS-485による複数のサーボ制御により、システムの複雑さとコストが削減されます。
  • イーサネット、USB、Wi-Fiモジュールを介したPub/Sub通信をサポートします。
  • 4.5V〜40Vの広い電源電圧範囲により、さまざまなデバイスとの互換性が得られます。

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratioSerial ServosSerial ServosSerial ServosSheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4JP177JP177JP177RS-485RS-485RS-4853 State Buffer3 State Buffer3 State BufferIMU*IMU*IMU*MII-PHY*MII-PHY*MII-PHY*MPU BoardMPU Board (Robot Brain)MPU Board(Robot Brain)Input4.5V-40V4.5V-40V4.5V-40VBatteryBatteryBattery12V/2.7Amax12V/2.7Amax12V/2.7Amax5V/4.2Amax5V/4.2Amax5V/4.2AmaxSheet.32Sheet.33Sheet.34Sheet.35Sheet.36Sheet.37Sheet.38Sheet.39Sheet.40Sheet.41Sheet.42Sheet.43Sheet.44Sheet.45Sheet.46Sheet.47Sheet.48Sheet.49Sheet.50Sheet.51Sheet.52Sheet.53Sheet.54Sheet.55Sheet.56Sheet.57MotorSheet.59Sheet.60MMMotor.61Sheet.62Sheet.63MMMotor.64Sheet.65Sheet.66MMMotor.67Sheet.68Sheet.69MMSheet.70Sheet.71Sheet.72Sheet.73Sheet.74Sheet.75Connector 1.168Connector 1.168.77Connector 1.168.78Sheet.79Connector 1.168.803.3V/20mA3.3V/20mA3.3V/20mAConnector 1.168.82*Inertial Measurement Unit*Inertial Measurement Unit*Inertial Measurement UnitConnector 1.168.84Connector 1.168.853.3V/250mA3.3V/250mA3.3V/250mAConnector 1.168.873.3V/10mA3.3V/10mA3.3V/10mA*Media-Independent Interface*Media-Independent Interface*Media-Independent Interface12V/1Amax12V/1Amax12V/1Amax5V/4Amax5V/4Amax5V/4Amax3.3V/100mA3.3V/100mA3.3V/100mA24MHz24MHz24MHz25MHz25MHz25MHz3.3V/50mA3.3V /50mA3.3V/50mASheet.98Clock GeneratorClock GeneratorClock GeneratorX’talX’talX’talWi-FiWi-FiWi-FiBi-directionalLDOLDOLDOSheet.102MCUMCUMCUResetResetResetUARTUARTUARTSPISPISPIClock Gen.Clock Gen.Clock Gen.EthernetEthernetEthernetUSBUSBUSBUARTUARTUARTBuck-BoostBuck-BoostBuck-BoostSwitching RegulatorSwitching RegulatorSwitching RegulatorVoltage SupervisorVoltage SupervisorVoltage Supervisor
Exiting Interactive Block Diagram

ニュース&ブログ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。