メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
このソフトウェア/ツールの提供は終了しました。

ご不明な点がございましたら、テクニカルサポートまでお問い合わせください。

説明

RXファミリ用 TCP/IPプロトコルスタック [M3S-T4-Tiny]をお使いのお客様へ

RXファミリ用 TCP/IPプロトコルスタック [M3S-T4-Tiny]のサポートを2025年12月19日をもって終了いたしました。
今後は以下の後継品のご利用をお願いいたします。 
後継品:lwIP FIT*モジュール(次の2つのモジュールをダウンロードしてください:r_lwip_rxドライバ FIT および r_lwip_driver_rxドライバFIT)
詳細:【お知らせ】TCP/IPプロトコルスタック [M3S-T4-Tiny]およびQE for TCP/IP [テクニカルプレビュー版]のサポート終了日について (PDF | English, 日本語)
* FIT:Firmware Integration Technology

本製品は、RXファミリマイコン用TCP/IP通信プロトコルソフトウェアライブラリです。

RXマイコンを搭載したあらゆる機器でTCP/IP通信を実現できます。

製品構成

  • TCP/IPプロトコルスタックソフトウェア(バイナリ形式のライブラリ)
  • 各種サンプルドライバソフトウェア *1
  • TCP/IPプロトコルスタックサンプルプログラム
  • TCP/IPプロトコルスタックマニュアル等ドキュメント一式

*1.動作環境に記載の評価ボードで動作確認済みです。

特長

  • メモリを節約できるコンパクトな設計(マイコンの内蔵メモリでTCP/IPプロトコル処理が可能)
  • OSが不要
  • ITRON TCP/IP API仕様に準拠
  • ITRON TCP/IP API仕様をソケットAPIに変換するラッパーも準備
  • LANコントローラ用サンプルドライバ提供・LANコントローラ用サンプルドライバ提供
  • Ethernet接続の場合、Ethernetコントローラを内蔵したRXマイコンのRenesas Starter Kitですぐに動作確認可能
  • ルネサス製開発支援ツール「QE for TCP/IP」と組み合わせて効率的な開発をサポート
    TCP/IPに起因する通信の問題解決を支援するQE for TCP/IPの詳細はこちら
  • 各種サンプルプログラムをアプリケーションノートとして提供

リリース情報

最新Ver.: V.2.10 Release 00
リリース日: 2021/4/19
バージョンアップ内容(アプリケーションノート参照)

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 530 KB English
本アプリケーションノートは、Firmware Integration Technology (FIT)を使用したシステムタイマモジュールについて説明します。本モジュールは CMT を使用して、年月日時間分秒のカウント、簡易的なスケジューラ動作を行います。
アプリケーションノート PDF 720 KB English
lwIP (lightweight IP) Driver FITモジュールはFirmware Integration Technology (FIT) に準拠し、オープンソースソフトウェアであるlwIPで構成されるlwIP FITモジュールのRX MCU向けのポーティングレイヤを提供します。本FITモジュールの上位層にlwIP FITモジュール (r_lwip_rx、lwIP) を使用し、TCP/IPプロトコルでのイーサネット通信をサポートします。
アプリケーションノート PDF 589 KB English
lightweight IP (lwIP)モジュールFITモジュールはFirmware Integration Technology (FIT) に準拠し、オープンソースソフトウェアとして公開されているlwIP (lightweight IP) をFITモジュール化したものです。本FITモジュールは、lwIP (lightweight IP) Driver FITモジュール (r_lwip_driver_rx) と組み合わせて使用します。
ツールニュース-お知らせ PDF 274 KB English
TCP/IPプロトコルスタック [M3S-T4-Tiny]はRXマイコンおよび、SH2Aマイコンをネットワークに接続するためのミドルウェアです。本製品のサポートは2025年12月19日で終了いたしました。代替製品についてはツールニュースを参照ください。
ツールニュース-注意事項 PDF 284 KB English
アプリケーションノート PDF 532 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料はRXファミリEthernetドライバと組み込み用TCP/IP M3S-T4-Tinyインターフェース変換モジュールについて説明しています。T4ドライバFITモジュールはユーザ定義関数をEthernetドライバAPIに変換し、T4とEthernetドライバの連携を可能にします。TSIP搭載デバイスによりセキュリティが強化され、ISN生成が改善されます。APIスタイルやTSIP使用の違いによる4つのソフトウェア構造例も示しています。
アプリケーションノート PDF 1.37 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料はRXファミリ組み込み用TCP/IP M3S-T4-Tinyモジュールの導入ガイドを説明しています。T4はIPSecやIPv6、ルーティング機能を持たず、簡易なアプリケーション向けでインターネット接続ではなくローカル通信に適しています。対応コンパイラやバージョン制限、関連マニュアルも紹介しています。API構成、ハード・ソフト要件、ツールチェーン、割り込みベクタ、コールバック関数、TCP/UDPエコーサーバのサンプルプログラムも含まれています。
アプリケーションノート PDF 1.04 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料はRXファミリ組み込み用TCP/IP M3S-T4-TinyソケットAPIモジュールについて説明し、ソケットAPIとT4 APIの対応表を示しています。APIのハードウェア・ソフトウェア要件、対応ツールチェイン、移植性向上のためのANSI C99整数型の使用についても記載しています。UDP・TCPエンドポイント数やTCPウィンドウサイズ、作業領域サイズ、ソケット総数、同時呼び出し制御のためのセマフォ設定などのコンフィギュレーションオプションを解説しています。
ツールニュース-注意事項 PDF 194 KB English
ツールニュース-リリース PDF 112 KB
ツールニュース-注意事項 PDF 251 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 316 KB English
ツールニュース-リリース PDF 234 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 183 KB English
ツールニュース-リリース PDF 206 KB
ツールニュース-注意事項 PDF 72 KB English
ツールニュース-リリース PDF 723 KB
ツールニュース-リリース PDF 502 KB
アプリケーションノート PDF 479 KB
AI生成コンテンツ: The document details Ethernet transmit and receive settings for the RX62N Group MCU, including initial hardware setup after power-on reset. It covers clock configurations, module stop functions, and I/O port settings essential for Ethernet communication. The initial settings program consists of source files like resetprg.c and hwsetup.c, which handle system initialization, clock setup, and peripheral enabling. It emphasizes proper initialization sequences and warns against accessing static variables before initialization.
ツールニュース-リリース PDF 658 KB
20件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.50],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00;GNURX|14.02.00.202511;IAR Compiler for RX|v.5.20.1]
ログインしてダウンロード ZIP 1.66 MB Compiler: CC-RX, GNURX, ICCRX Function: Driver or Library IDE: e2 studio, IAR EWRX
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.50],[Toolchains=CC-RX|V3.07;GNURX|14.2.0.202505]
ログインしてダウンロード ZIP 37.17 MB Compiler: CC-RX, GNURX Function: Driver or Library IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.50],[Toolchains=CC-RX|V3.07;GNURX|14.2.0.202505]
ログインしてダウンロード ZIP 2.78 MB Compiler: CC-RX, GNURX Function: Driver or Library IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 806 KB English IDE: HEW
4件

動作環境

統合開発環境
  • CS+ for CC V.8.04.00
  • e2 studio V20.10.0
  • IAR Embedded Workbench for Renesas RX 4.14.01
Cコンパイラ
デバッガ(別売)
評価ボード

Ethernet:

M3S-T4-Tiny付属サンプルドライバRXファミリ内蔵Etherコントローラ・ドライバ
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。