メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
このソフトウェア/ツールの提供は終了しました。

ご不明な点がございましたら、テクニカルサポートまでお問い合わせください。

概要

説明

RXファミリ用 TCP/IPプロトコルスタック [M3S-T4-Tiny]をお使いのお客様へ

RXファミリ用 TCP/IPプロトコルスタック [M3S-T4-Tiny]のサポートを2025年12月19日をもって終了いたしました。
今後は以下の後継品のご利用をお願いいたします。 
後継品:lwIP FIT*モジュール(次の2つのモジュールをダウンロードしてください:r_lwip_rxドライバ FIT および r_lwip_driver_rxドライバFIT)
詳細:【お知らせ】TCP/IPプロトコルスタック [M3S-T4-Tiny]およびQE for TCP/IP [テクニカルプレビュー版]のサポート終了日について (PDF | English, 日本語)
* FIT:Firmware Integration Technology

本製品は、RXファミリマイコン用TCP/IP通信プロトコルソフトウェアライブラリです。

RXマイコンを搭載したあらゆる機器でTCP/IP通信を実現できます。

製品構成

  • TCP/IPプロトコルスタックソフトウェア(バイナリ形式のライブラリ)
  • 各種サンプルドライバソフトウェア *1
  • TCP/IPプロトコルスタックサンプルプログラム
  • TCP/IPプロトコルスタックマニュアル等ドキュメント一式

*1.動作環境に記載の評価ボードで動作確認済みです。

特長

  • メモリを節約できるコンパクトな設計(マイコンの内蔵メモリでTCP/IPプロトコル処理が可能)
  • OSが不要
  • ITRON TCP/IP API仕様に準拠
  • ITRON TCP/IP API仕様をソケットAPIに変換するラッパーも準備
  • LANコントローラ用サンプルドライバ提供・LANコントローラ用サンプルドライバ提供
  • Ethernet接続の場合、Ethernetコントローラを内蔵したRXマイコンのRenesas Starter Kitですぐに動作確認可能
  • ルネサス製開発支援ツール「QE for TCP/IP」と組み合わせて効率的な開発をサポート
    TCP/IPに起因する通信の問題解決を支援するQE for TCP/IPの詳細はこちら
  • 各種サンプルプログラムをアプリケーションノートとして提供

リリース情報

最新Ver.: V.2.10 Release 00
リリース日: 2021/4/19
バージョンアップ内容(アプリケーションノート参照)

ターゲットデバイス

ドキュメント

設計・開発

サンプルコード

ニュース&ブログ

詳細情報

動作環境

統合開発環境
  • CS+ for CC V.8.04.00
  • e2 studio V20.10.0
  • IAR Embedded Workbench for Renesas RX 4.14.01
Cコンパイラ
デバッガ(別売)
評価ボード

Ethernet:

M3S-T4-Tiny付属サンプルドライバRXファミリ内蔵Etherコントローラ・ドライバ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。