メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

RZ/T2H, RZ/N2H向けLinuxソフトウェアパッケージです。本製品を使用する際には、まずリリースノートをお読みください。

RZ/T2H, RZ/N2Hボードサポートパッケージは、RZ/T2H評価ボードキットまたはRZ/N2H評価ボードキット上でLinuxを実行するための基本ソフトウェアパッケージです。Linux環境の評価を開始するには、まずダウンロードリンクからRZ/T2H, RZ/N2Hボードサポートパッケージをダウンロードしてください。

その他の関連パッケージは、RZ/T2H, RZ/N2Hボードサポートパッケージと一緒に使用するためのものです。

関連パッケージには、産業用イーサネットプロトコルとイーサネット通信を高速化するためのフレームワークのサンプルプログラムが含まれています。

注:
このパッケージはオープンソースのソフトウェアを使用しています。本品の保証はなく、オープンソースをそのまま提供しています。また、ライセンスはソースコードに記載されています。使用許諾の内容をご確認の上、本ソフトウェアがお客様の製品に適用されるかご慎重にご検討ください。

特長

  • Linuxカーネル
  • デバイスドライバ
  • 産業用ネットワーク

リリース情報

  • 2024年12月27日:5.10-CIPバージョンBSP V1.0.1
  • 2024年11月26日:5.10-CIPバージョンBSP V1.0.0

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 35.19 MB
RZ/T2H and RZ/N2H Board Support Package is the package for running Linux on RZ/T2H and RZ/N2H Evaluation Board Kit. Linux kernel version is 5.10 and Yocto project is dunfell. This package covers Linux environment setup, BSP build using Yocto, SD card preparation, board configuration, bootloader flashing, and Linux startup. It also includes SDK creation, application development, optional Docker and eMMC/eSD boot instructions.
ソフトウェア/ツール-その他 7Z 915.96 MB
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 1.01 MB
RZ/T2H and RZ/N2H Time-sensitive Network Package is the package for evaluating TSN functions on RZ/T2H and RZ/N2H Evaluation Board Kit. This package covers building the BSP, configuring TSN related protocols such as PTP, TDMA, LLDP, YANG/NETCONF, EAP, and testing real-time Ethernet communication. Step-by-step instructions and open-source tools are provided for each protocol.
ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 3 KB
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 134.45 MB
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 134.45 MB
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 3.18 MB
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 793 KB
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 1.65 MB
9件
分類 タイトル 日時
リリースノート PDF 357 KB
The RZ/T2H, RZ/N2H Board Support Package release note provides details including package contents, key updates, and important usage notes. It also directs users to supporting documents with step-by-step instructions for building the BSP and booting the evaluation boards.
アプリケーションノート
ログインしてダウンロード ZIP 10.44 MB
BSP Manual Set is a software user's manual that describes the function and interface specifications of driver module in Linux environment. These manuals cover the interfaces for Kernel Core, DMAC, GPIO, WDT, CMT, CMTW, RTC, Ethernet Subsystem, USB2.0, PCIe, SCI, I2C, RSPI, SD, MMC, MTU3, POE3, GPT, POEG, CANFD, LCDC, ADC, TSU.
リリースノート PDF 164 KB
The RZ/T2H, RZ/N2H Time-Sensitive Network Package release note outlines version 1.0.3, highlighting package contents, updates, and key considerations. It also points to supporting documents with guidance on the Board Support Package, including instructions to build the BSP and boot the evaluation boards.
リリースノート PDF 162 KB
リリースノート PDF 143 KB
リリースノート PDF 147 KB
アプリケーションノート PDF 771 KB
AI生成コンテンツ: The guide explains how to install and configure CODESYS and its runtime environment on Windows PCs and Renesas RZ/T2H and RZ/N2H evaluation boards. It details the required hardware and software environments, including Linux and Windows host PCs, terminal software, and drivers. Instructions cover building the Board Support Package (BSP) with necessary packages for CODESYS runtime, booting the evaluation board, and managing image files generated during the build process. The document supports developers in setting up a complete development environment for embedded Linux platforms using Renesas hardware.
7件

関連ボード&キット

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。