メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

RZ/T2HおよびRZ/N2H向けの産業用ソフトウェアパッケージには、次のパッケージが含まれています。これらの製品をご使用になる前に、各パッケージに付属するリリースノートまたはアプリケーションノートをご確認ください。

  • Industrial Network Package
    産業用イーサネットのプロトコルやフレームワークを利用して、イーサネット通信を高速化するためのサンプルが含まれています。
  • Time-sensitive Network Package
    イーサネット上でリアルタイム通信を実現するためのネットワーク技術群であるTime-sensitive Network(TSN)を利用するためのサンプルが含まれています。
  • XDP Package
    Linuxカーネル内のパケット処理フレームワークであるXDPを利用するためのサンプルが含まれています。XDPは効率的で低レイテンシなパケット処理を可能にします。
  • OpenPLC Package
    Windows PCおよび評価ボードにOpenPLCとOpenPLCランタイムをインストールする方法をまとめています。
  • CODESYS Package
    Windows PCおよび評価ボードにCODESYSとCODESYSランタイムをインストールする方法をまとめています。

これらのパッケージはオープンソースのソフトウェアを使用しています。本品の保証はなく、オープンソースをそのまま提供しています。また、ライセンスはソースコードに記載されています。使用許諾の内容をご確認の上、本ソフトウェアがお客様の製品に適用されるか慎重にご検討ください。

これらの製品を使用するには、Verified Linux Package(VLP)が必要です。このパッケージには、RZ/T2H Evaluation Board Kit またはRZ/N2H Evaluation Board Kit上でLinuxを動作させるために必要な基本ソフトウェアが含まれています。VLPは、RZ MPU Verified Linux Package [6.12-CIP]からダウンロードしてください。

特長

  • 産業用ネットワーク
  • Time-sensitive Network(TSN)
  • XDP
  • OpenPLC
  • CODESYS

リリース情報

  • 2025/12/24: RZ/T2H and RZ/N2H Industrial Software Packages for VLPv5.0.0

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 1.39 MB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 3.28 MB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 948 KB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 1.17 MB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 969 KB
5件

関連ボード&キット

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。