Drag here to set row groups
Drag here to set column labels
型名
説明
ブロック図
状態
在庫
サンプル
Rating
IOUT (A)
Supply Voltage (min) (V)
Supply Voltage (max) (V)
Input Voltage (Min) (V)
Input Voltage (Max) (V)
VDO @ IOUTMAX (Typ) (mV)
VOUT (min) (V)
VOUT (max) (V)
Temp. Range (°C)
TID HDR (krad(Si))
TID LDR (krad(Si))
DSEE (MeV·cm2/mg)
Flow
Qualification Level
Die Sale Availability?
PROTO Availability?
Pkg. Type
Lead Count (#)
ISL75055SLH
NEW
データシート
耐放射線3AソースおよびシンクDDRターミネータ/バッファリファレンス付きLDO
アクティブ
サンプル入手可能
Space
±3
0.75
5.5
2.7
5.5
142
0.5
4.1
-55 to +125°C
—
75
86
RH Hermetic
Class Ve, EM
Yes
Yes
CFP, DIE
18
耐放射線性 DDRのVTTに最適な3Aソースおよびシンク可能なLDO、バッファリファレンス付き
アクティブ
サンプル入手可能
Space
±3
0.75
5.5
2.7
5.5
122
0.5
4.1
-55 to +125°C
—
30, 50
46
RT Plastic
Radiation Tolerant Plastic
No
No
TQFP-EP
48
耐放射線Rad Hard超低ノイズ1A LDO
アクティブ
サンプル入手可能
Space
1
2.7
30
—
—
387
0.5
29.5
-55 to +125°C
—
75
86
RH Hermetic
Class V, EM
Yes
Yes
CFP, DIE
10
耐放射線性30V、低ノイズ、低ドロップアウト、リニアレギュレータ
アクティブ
サンプル入手可能
Space
1
2.7
30
—
—
387
0.5
29.5
-55 to +125°C
—
30, 50
43
RT Plastic
Radiation Tolerant Plastic
No
No
TSSOP-EP
16
Radiation Hardened Adjustable Positive Voltage Regulator
アクティブ
利用できません
Space
1.25
4.25
40
—
—
4000
1.25
37
-55 to +125°C
300
50
87.4
RH Hermetic
Class V
Yes
Yes
CAN, CLCC, DIE
3
Radiation Hardened Adjustable Positive Voltage Regulator
アクティブ
サンプル入手可能
Space
1.25
4.25
40
—
—
4000
1.25
37
-55 to +125°C
300
Report Available
87.4
RH Hermetic
Class Q, Class V, EM
Yes
Yes
CAN, CLCC, DIE
3
Radiation Hardened Low-Dropout Adjustable Negative Voltage Regulator
アクティブ
サンプル入手可能
Space
1
-30
-3
-3
-30
1000
-26
-2.25
-55 to +125°C
300
Report Available
86.4
RH Hermetic
Class Q, Class V, EM
Yes
Yes
CFP, DIE
28
3A, Radiation Hardened, Positive, Ultra-Low Dropout Regulator
アクティブ
サンプル入手可能
Space
3
2.2
6
2.2
6
225
0.8
5
-55 to +125°C
—
50
85.6, 86.3
RH Hermetic
Class V, EM
Yes
Yes
CFP, DIE
18
1.5A, Radiation Hardened, Positive, High Voltage LDO
アクティブ
サンプル入手可能
Space
1.5
4
13.2
4
13.2
225
0.6
12.7
-55 to +125°C
—
50
86
RH Hermetic
Class V, EM
Yes
Yes
CFP, DIE
16
3A, Radiation Hardened, Positive, Ultra-Low Dropout Regulator
アクティブ
サンプル入手可能
Space
3
2.2
6
2.2
6
225
0.8
5
-55 to +125°C
100
50
85.6, 86.3
RH Hermetic
Class V, EM
Yes
Yes
CFP, DIE
18
1.5A, Radiation Hardened, Positive, High-Voltage LDO
アクティブ
サンプル入手可能
Space
1.5
4
13.2
4
13.2
225
0.6
12.7
-55 to +125°C
100
50
86
RH Hermetic
Class V, EM
Yes
Yes
CFP, DIE
16
全て選択
型名
Enabled
型名
説明
Enabled
説明
状態
Enabled
状態
在庫
Enabled
在庫
サンプル
Enabled
サンプル
Rating
Enabled
Rating
IOUT (A)
Enabled
IOUT (A)
Supply Voltage (min) (V)
Enabled
Supply Voltage (min) (V)
Supply Voltage (max) (V)
Enabled
Supply Voltage (max) (V)
Input Voltage (Min) (V)
Enabled
Input Voltage (Min) (V)
Input Voltage (Max) (V)
Enabled
Input Voltage (Max) (V)
VDO @ IOUTMAX (Typ) (mV)
Enabled
VDO @ IOUTMAX (Typ) (mV)
VOUT (min) (V)
Enabled
VOUT (min) (V)
VOUT (max) (V)
Enabled
VOUT (max) (V)
Temp. Range (°C)
Enabled
Temp. Range (°C)
TID HDR (krad(Si))
Enabled
TID HDR (krad(Si))
TID LDR (krad(Si))
Enabled
TID LDR (krad(Si))
DSEE (MeV·cm2/mg)
Enabled
DSEE (MeV·cm2/mg)
Flow
Enabled
Flow
Qualification Level
Enabled
Qualification Level
Die Sale Availability?
Enabled
Die Sale Availability?
PROTO Availability?
Enabled
PROTO Availability?
Pkg. Type
Enabled
Pkg. Type
Lead Count (#)
Enabled
Lead Count (#)
to of
Page of
選択済の比較製品
5製品まで比較できます