メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • ルネサス耐放射線スクリーニングおよびQCIフロー(R34TB0001EU)の認定
  • 超低RMSノイズ:10Hz〜100kHzで3.9μVRMS
  • 超低スポットノイズ:10kHzで11.5nV/√Hz
  • 超高PSRR
    • 120Hzで104dB、10kHzで71dB、100kHzで39dB、1MHzで28dB、10MHzで27dB
  • 最大出力電流:1A
  • 入力電圧範囲
    • 2.7V〜30V
  • 2.7V〜27V(LET = 86MeV•cm2/mg)
  • 出力電圧範囲(VOUT):0.5V〜VIN - VDO
  • 低ドロップアウト電圧(VDO):387mV、IOUT = 1A
  • 1つの抵抗器を使用した出力電圧調整機能
  • フォールドバック付きプログラム可能な内部ILIM
  • TID rad ハード アシュアランス(RHA)テスト
    • LDR:≤10mrad(Si)/s:75krad(Si)の場合
  • SEE特性評価
    • 86MeV•cm2/mgでVIN = 27Vの場合、DSEEなし
    • SEFI <2.5μm2 at 86MeV•cm2/mg
    • VOUT SET<2%(86MeV•cm2/mg)

説明

このISL75054SLHは、ADCおよびRFアプリケーションの電源として使用される超低ノイズと高PSRRを備えた耐放射線低ドロップアウトリニアレギュレータです。 動作電源電圧範囲は2.7V〜30Vで、出力電圧範囲は0.5V〜VIN - VDOです。 このデバイスは、387mVtypのドロップアウト電圧で最大1.0Aの電流を供給します。 保護機能には、フォールドバック、内部および外部のプログラマブル電流制限、および過熱保護などが含まれます。 このISL75054SLHは、10Hz〜100kHzで3.9μVRMS の超低RMSノイズと120Hzで104dBの超高PSRRを備え、耐放射線LDO向けの優れたノイズ性能とPSRRを備えています。

このISL75054Mは、10ピンセラミックフラットパック(CFP)パッケージとダイ形状で提供され、-55°C〜+125°Cの軍用温度範囲全体で動作します。

パラメータ

属性値
RatingSpace
IOUT (A)1
Supply Voltage (min) (V)2.7 - 2.7
Supply Voltage (max) (V)30 - 30
VDO @ IOUTMAX (Typ) (mV)387
VOUT (min) (V)0.5
VOUT (max) (V)29.5
Temp. Range (°C)-55 to +125°C
TID LDR (krad(Si))75
DSEE (MeV·cm2/mg)86
FlowRH Hermetic
Qualification LevelClass V, EM
Die Sale Availability?Yes
PROTO Availability?Yes

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
CFP6.5 x 6.5 x 0.00101.3
CFP6.48 x 6.48 x 0.00101.27
DIE———

製品比較

ISL75054SLHISL75051ASEHISL75052SEHISL75054M
FlowRH HermeticRH HermeticRH HermeticRT Plastic
Supply Voltage (min)2.7 - 2.72.2 - 2.24 - 42.7 - 2.7
Supply Voltage (max)30 - 306 - 613.2 - 13.230 - 30
VOUT (min) (V)0.50.80.60.5
VOUT (max) (V)29.5512.729.5
VDO @ IOUTMAX (Typ) (mV)387225225387
Pkg. TypeCFP, DIECFP, DIECFP, DIETSSOP-EP
Lead Count (#)10181616

アプリケーション

  • ADC/DACリファレンス、高速/高精度データコンバータ用電源
  • RF PLL、VCO、ミキサ、LNA、PA用の電源
  • 低ノイズ計装アンプ用電源
型名状態サンプル在庫パッケージTID LDR (krad(Si))Pkg. Dimensions (mm)Qualification LevelTemp. Range (°C)CAGE code
ISL75054SLHF/PROTOActiveAvailable在庫ありCFP6.5 x 6.5 x 0.00EM-55 to +125°C34371
ISL75054SLHMFActiveN/A在庫切れCFP756.5 x 6.5 x 0.00Class V-55 to +125°C34371
ISL75054SLHMXActiveN/A在庫切れCFP756.48 x 6.48 x 0.00Class V-55 to +125°C34371
ISL75054SLHX/SAMPLEActiveN/A在庫切れDIEEM-55 to +125°C34371

Renesas Boards & Kits