メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • ルネサスのRAD TolerantスクリーニングおよびQCI Flow(R34TB0004EU)に適合
  • 独立した2.7V〜5.5Vバイアスレールと0.75V〜5.5VのLDO入力レール
  • 600μVデッドバンドクロスオーバーを備えた3Aソースおよびシンク低ドロップアウトレギュレータ
  • 内部バッファ付きリファレンスアンプは、DDRアプリケーション向けにVREF = VDDQ / 2を提供
  • 標準LDOアプリケーション用の0.5V電圧リファレンスを内蔵
  • DDR4構成での3Aソースでの122mVの低ドロップアウト(typ)
  • 300mAから3Aまでのソースとシンクの個別OCP設定
  • オプションのLDOおよびバッファ出力放電機能
  • 外部調整可能なソフトスタート
  • TID放射線ロット受入試験(RLAT)(LDR:≤ 10mrad(Si)/s)
    • ISL75055M30NEZ:30krad(Si)
    • ISL75055M50NEZ:50krad(Si)
  • SEE特性評価
    • 46MeV•cm2/mgでVIN = 6.2V、VCC = 6.9Vの場合、DSEEなし
    • VOUT およびBUF-OUTは、46MeV•cm2/mgで2%以下
    • |V出力 - BUF-OUT|46MeV・cm2/mgで40mV以下
    • SEFI < 0.18μm2 (46MeV•cm2/mg)

説明

このISL75055Mは、DDRメモリのVTT 終端レールとVREF リファレンス電源に電力を供給するため、または汎用LDOとして使用するために設計された、耐放射線性、低ドロップアウトのリニアレギュレータです。 わずか600μVのデッドバンドクロスオーバーで3Aの電流をソースおよびシンクすることができ、2.7V〜5.5Vのバイアスと0.75V〜5.5VのLDO入力レールを分離して、高精度の出力レギュレーションを維持しながら内部損失を最小限に抑えます。 保護機能には、ソースとシンクの両方に対する個別に調整可能な過電流保護、および過熱保護が含まれます。

このISL75055Mは、48ピン薄型プラスTQFP-EPで提供され、-55°C〜+125°Cの軍用全温度範囲で動作します。

パラメータ

属性
RatingSpace
IOUT (A)3
Supply Voltage (min) (V)0.75 - 0.75
Supply Voltage (max) (V)5.5 - 5.5
Input Voltage (Min) (V)2.7
Input Voltage (Max) (V)5.5
VDO @ IOUTMAX (Typ) (mV)122
VOUT (min) (V)0.5
VOUT (max) (V)4.1
Temp. Range (°C)-55 to +125°C
TID LDR (krad(Si))30, 50
DSEE (MeV·cm2/mg)46
FlowRT Plastic
Qualification LevelRadiation Tolerant Plastic
Die Sale Availability?No
PROTO Availability?No

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TQFP-EP7.0 x 7.0 x 1.00480.5

製品比較

3D illustration featuring top and bottom views of TQFP chip package with 48 lead count.
3D illustration featuring top and bottom views of CFP chip package with 18 lead count.
3D illustration featuring top and bottom views of CFP chip package with 18 lead count.
画像
ISL75055MISL73051ASEHISL75051ASEHISL75054M
Supply Voltage (min).75 - .752.2 - 2.22.2 - 2.22.7 - 2.7
Supply Voltage (max)5.5 - 5.56 - 66 - 630 - 30
VOUT (min) (V)0.50.80.80.5
VOUT (max) (V)4.15529.5
Pkg. TypeTQFP-EPCFP, DIECFP, DIETSSOP-EP
Lead Count (#)48181816
IOUT (A)±3331
FlowRT PlasticRH HermeticRH HermeticRT Plastic

アプリケーション

  • DDR、DDR2、DDR3、およびDDR4メモリVTT 終端レールおよびバッファ付きVREF リファレンス
  • FPGA、DSP、およびASIC用の低ノイズ電源レール
  • 汎用LDOレール
  • 最大3Aの電流をソースまたはシンクするための2象限電源

適用されたフィルター