概要
SLG51000C評価ボード(EVB)は、高PSRR、低ノイズのマルチ出力LDO IC SLG51000Cためのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能を提供します。 Go Configure™ Software Hubと組み合わせて次のように使用できます。
- スタンドアロンボード
- GreenPAKシリアルデバッガと接続
- PowerGreenPAK開発マザーボードと接続
特長
- LDO入出力コネクタ(ケルビン接続)
- 各LDO入出力チャンネルのRFコネクタ
- GPIOコネクタ
- 迅速なデバッグのためのGreenPAKシリアルデバッガコネクタ
- 高度なプロトタイピング用Power GreenPAK開発用マザーボードコネクタ
サンプル&ご購入
SLG51000C-EVB
アクティブ| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8542.39.0090 |
1u | $125.00参考価格
拡張ハードウェア
本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。
GreenPAKシリアルデバッガボード(GSD)
SLG4DVKGSD アクティブ
GreenPAK™シリアルデバッガ(GSD)デバイスは、複数回の書き込みが可能な不揮発性メモリ(NVM)を備えたGreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスIC製品のプログラミング、またはI²Cインタフェースを備えた全てのGreenPAKチップの相互接続ロジック、I/O、マクロセルの設定に使用できます。 このデバイスは、開発の最終段階でボード上でのデバッグが最も容易な時期に非常に役立ちます。
GSDはGreenPAK Designerバージョン6.xx以降と連携します。 開発プラットフォーム選択ウィンドウでGSDを選択し... 続きを読む
Power GreenPAK開発マザーボード
SLG5PGPDM アクティブ
Power GreenPAK™開発マザーボードは、 Power GreenPAK ファミリーの集積回路のプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能を提供します。 この開発マザーボードは、 Go Configure™ Software Hubと連動して動作することを目的としています。