概要
Renesas Starter Kit+ for RX63N-256Kは、RX63Nマイコン用の使いやすい入門・評価ツールです。 本ボードは、CubeSuite+を使用したコーディングおよびデバッグ向けのルネサス開発ツール群を評価できるほか、E1エミュレータやRenesas Flash Programmerを使用してデバイスにプログラムを書き込むこともできます。
本ボードは、デバイスおよびその周辺機能の性能を評価できるよう設計されています。開封後わずか数分でコードを実行できるシンプルなプラットフォームを提供します。 また、ルネサスのより高性能なエミュレーションツールでデバッグ済みのコードを評価するためのテストプラットフォームとしても利用でき、開発において非常に有用なツールとなります。
* 製品インストーラの有効化には、インターネット環境が必要です。
* CubeSuite+は、米国および欧州のお客様向けには一般的に提供していません。 CubeSuite+にご興味をお持ちの米国および欧州のお客様は、詳細について各地域のマーケティング部門までお問い合わせください。
特長
- ルネサスのマイコンプログラミング
- ユーザコードのデバッグ
- スイッチ、LED、ポテンショメータなどのユーザ回路
- サンプルアプリケーション
- 周辺機能の初期化用サンプルコード
サンプル&ご購入
適用されたフィルター