特長
- フレキシブルな電源電圧 1.8V/2.5V/3.3V
- 周囲動作温度:-40°~+105°C
- Typical 102fs RMS (12kHz-20MHz)
- 9/12出力
- 8kHz~650MHz LP-HCSL出力
- 8kHz~200MHz LVCMOS出力
- プログラム可能なハードウェア構成セレクト端子
- PCIe® Gen7 Common Clockジッタ:4.2fs RMS(typ.)
- PCIe Common Clock(CC)およびIndependent Reference Clock(IR)対応
- PCIe Gen 5/6/7に対応
- 省スペースパッケージ 5mm × 5mm、6mm × 6mm
- LVCMOS出力 (1V, 1.8V, 2.5V, 3.3V)
- 内部OTPに最大18個の構成を保存可能
説明
RC313xxA(RC31312AおよびRC31309A)は、ルネサスのVersaClock® 8プログラマブルクロックジェネレータ/ジッタアッテネータファミリの製品です。 本製品は、超低位相ノイズのクロッキングおよびジッタ減衰を実現するプログラマブル・フラクショナルN DPLLと、3つの独立したプログラマブル・フラクショナル出力分周器(FOD)および7つの各出力バンクの個別IODを駆動するアナログPLL(APLL)で構成されています。 本製品は、Ethernetおよびストレージアプリケーション向けの低位相ジッタの非拡散クロックと、スペクトラム拡散PCIe Gen7クロックを同時に提供できます。
複数の設計で再利用できる最大18個の構成を、オンチップのワンタイムプログラマブル(OTP)メモリまたは外付けI2C EEPROMに保存できます。 バックアップ用として冗長入力を備えており、必要に応じてリファレンスクロックとして使用できます。
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Inputs (#) | 2 |
| Input Type | LVCMOS, CML, LVDS, HCSL, LVPECL, Crystal |
| Product Category | VersaClock, Jitter Attenuators, Network Synchronization, PCI Express Clocks, Programmable Clocks |
| Diff. Outputs | 9, 12 |
| Output Type | LVDS, LP-HCSL, LVCMOS, LVPECL |
| Output Voltage (V) | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
| Input Freq (MHz) | 650, 150 |
| Output Freq Range (MHz) | 0.008 - 650 |
| Fractional Output Dividers (#) | 3 |
| Core Voltage (V) | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
| Output Banks (#) | 6, 7 |
| Advanced Features | Spread Spectrum, Hitless Switching |
製品比較
![]() | ![]() | ![]() | |
| RC313 | RC210 | RC310 | |
| Diff. Outputs | 9, 12 | 5, 8, 12 | 5, 8, 12 |
| Output Type | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS |
| Output Voltage (V) | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 |
| Input Freq | 0.000000 - 150.000000, 0.000000 - 650.000000 | 1.000000 - 650.000000 | 1.000000 - 650.000000 |
| Core Voltage (V) | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 |
| App Jitter Compliance | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, PCIe Gen6, PCIe Gen7 | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, PCIe Gen6, PCIe Gen7 | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, PCIe Gen6, PCIe Gen7 |
| Phase Jitter Typ RMS (fs) | 102 | 150.000 | 150.000 |
| Temp. Range (°C) | -40 to 105°C | -40 to 85°C | -40 to 85°C |
アプリケーション
- 再構成可能な高性能クロッキングシステム
- AIアクセラレータカード向け電源/タイミングシステム