メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

概要

RC31312-EVB VersaClock 8(VC8)評価ボード(EVB)は、PCIe® Gen準拠向けのシンセサイザモードまたはジッタ減衰モードでのクロック生成を評価するユーザをサポートするために設計されています。

EVBをRenesas Integrated Circuit Toolbox(RICBox)ソフトウェアを実行しているユーザのコンピュータにUSB接続すると、各デバイスをさまざまな周波数に設定でき、クラス最高レベルの性能を実現できます。 各デバイスは、12ペアの差動出力を備え、さまざまな機能を提供します。 各出力ペアは、LVCMOSまたはLP-HCSL形式の出力にプログラムできます。 最大6個の汎用入出力(GPIO)と4個の汎用入力(GPI)を備え、出力イネーブル、パワーダウン、コンフィグレーション選択、ステータス出力に対応します。 専用のPWRGD_PDbピンを備えています。 VDDX、VDDR0/1、VDDA、VDDCA、VDDD、およびVDDBK0~6の電圧レベルはジャンパで設定可能です。 EVBキットには、EEPROMを取り付けるためのソケットを備えています。

特長

  • SMA経由のオンボードクリスタルまたはクリスタルオーバードライブ(REFIN)
  • オンボードI2CおよびSPI通信
  • 4個のGPIおよび6個のGPIO
  • GPI/GPIO LEDインジケータおよびDIPスイッチ
  • Hi-Zプローブ用の出力テストポイント
  • USB-Cまたは外部5Vから給電し、3.3V/2.5V/1.8V/外部VDDの電圧をジャンパで選択可能
  • I2CまたはSPIモニタプローブ用テストポイント

使用製品

同梱品

  • 評価ボード
  • USB-Cケーブル

サンプル&ご購入

RC31312-EVBボードの表面

RC31312-EVB

アクティブ
Pb (Lead) Free:No

ニュース&ブログ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。