メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • VDSS = 80V
  • 標準駆動電圧対応:VGS(th) = 2.0V ~ 4.0V
  • 低オン抵抗:RDS(on) = 17.2mΩ max.
  • ID = 30A
  • 低入力容量
  • 低熱抵抗
  • 100%アバランシェテスト済み
  • 鉛フリー鉛めっき:RoHS対応
  • IPC/JEDEC J-STD-020によるモイスチャーレベル1

説明

RBE172N08R1SZN2 NチャネルパワーMOSFETは、REXFET-1スプリットゲート技術を採用し、3x3 μSO8-FLパッケージで提供されます。 μSO8-FLパッケージは、ウェッタブルフランクを備えた超小型のリードレス設計を特徴としており、強化された熱性能、信頼性、および組み立ての容易さをサポートします。

Renesasのスプリットゲートテクノロジーは、低RDS(on)とスイッチング能力を備え、高出力・高周波アプリケーションに最適です。

パラメータ

属性値
Qualification LevelIndustrial
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeμSO8-FL 3x3 BSC
Gate LevelStandard
VDSS (Max) (V)80
ID (A)30
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)17.2
Pch (W)37
Ciss (Typical) (pF)990
Qg typ (nC)17
Series NameREXFET-1

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
uSO8-FL3.3 x 3.3 x 0.858

製品比較

RBE172N08R1SZN2RBA30N08EANS-5UA17RBE093N08R1SZN2RBE056N08R1SZN6
VDSS (Max) (V)80808080
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)17.217.29.35.6
ID (A)30305090
Standard Pkg. TypeμSO8-FL 3x3 BSCμSO8-FL 3x3 BSCμSO8-FL 3x3 BSCSO8-FL 5x6 BSC
Qualification LevelIndustrialAutomotiveIndustrialIndustrial

アプリケーション

  • モータ制御
  • データセンター
  • エネルギーインフラ
  • 産業オートメーション
  • DC/DC電源変換
  • 電動工具
  • ロボティクス
型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) Free
RBE172N08R1SZN2#HB0ActiveAvailable在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
uSO8-FL1ku | $0.288#Embossed Tape1Yes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。