メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • VDSS = 80V
  • 標準駆動電圧対応 :VGS(th) = 2.0V〜4.0V
  • 低オン抵抗:RDS(on) = 17.2mΩ 以下
  • ID = 30A
  • 低入力容量
  • 低熱抵抗
  • AEC-Q101 準拠
  • 生産部品承認プロセス(PPAP)対応可能
  • 鉛フリー鉛めっき:RoHS対応
  • IPC/JEDEC J-STD-020によるモイスチャーレベル1

説明

RBA30N08EANS-5UA17 NチャネルパワーMOSFETは、REXFET-1スプリットゲート技術を採用し、3x3 μSO8-FLパッケージで提供されます。 μSO8-FLパッケージは、超小型でリードレス設計を特徴とし、ウェッタブルフランクにより、熱性能の向上、信頼性の向上、組み立ての容易さを実現しています。

Renesasのスプリットゲートテクノロジーは、低RDS(on)とスイッチング能力を備え、高出力・高周波アプリケーションに最適です。

パラメータ

属性値
Qualification LevelAutomotive
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeμSO8-FL 3x3 BSC
Gate LevelStandard
VDSS (Max) (V)80
ID (A)30
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)17.2
Pch (W)37
Ciss (Typical) (pF)1000
Qg typ (nC)20
Series NameREXFET-1

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
uSO8-FL3.3 x 3.5 x 0.858

アプリケーション

  • DC/DCオンボード充電
  • ゾーンECU
  • モータ制御
  • バッテリマネジメントシステム
  • ファン
  • ポンプ
  • カメラ/センサ電源
  • ワイヤレス充電モジュール
  • サーマルモジュールドライバ
  • スイッチ
  • LED照明

適用されたフィルター