メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

HVPAK: 高電圧機能を備えたプログラマブルミックスドシグナルIC

HVPAK™は、ロジック、制御、高電圧モータ駆動機能を2mm × 3mmの小型QFNパッケージに統合した、高集積のプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスです。 最大26.4Vの動作電圧と各出力最大3Aに対応し、Hブリッジ/ハーフブリッジ機能と高度なミックスドシグナル・ロジックを統合しています。 ユーザー定義構成はワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリに保存され、内部ロジック、I/Oピン、マクロセル間のカスタム相互接続を可能にします。 高度なPWMマクロセル、アイドル時低消費電流、優れた熱効率により、HVPAKは柔軟で省スペースなモータ制御および負荷駆動ソリューションを実現します。

DCモータ

  • 定電圧モード
  • 定電流モード
  • カスタム電流センシング
  • カスタムのフォルトモニタ
  • PWMソフトスタート

ステッパーモータ

  • フル、ハーフ、マイクロステップモード
  • 電流制限を設定可能
  • 設定可能な故障モニタ
  • スリープモード

ソレノイド

  • リレーコイル用の外付けダイオード不要
  • マルチドライバ
  • ゼロクロス検出
画像
HVPAK motor types illustrative diagram showcasing DC motor, stepper motor and solenoid.

モータおよび負荷制御機能

コスト削減

コスト削減

HVPAKは、複数のディスクリートICや受動部品を1つの小型プログラマブル・ミックスドシグナル・デバイスに置き換えることで、総システムコストの削減を支援します。 これにより、BOMの削減、基板実装面積の縮小、実装・組み立ての複雑さの低減を直接支援します。

また、HVPAKは「Go Configure™ Software Hub」を通じて設計と試作を迅速化できるため、開発コストと市場投入までの期間の最小化にも貢献します。

その結果、HVPAKは、モータ駆動、LED駆動、DC/DC変換、リレー/ソレノイド制御などに対応するコスト効率の高いソリューションを提供します。

Schematic diagram featuring original design and HVPAK solution placed side by side along with the design reduction cost benefits.
HVPAK Cost Reduction Schematic Diagram
Icon showing cog-wheel within a square illustration, indicating configuration settings and access to controls.
コーディング不要で設計を設定

1つの直感的なワークスペースで、お使いのハードウェアに合わせたルネサスのソフトウェアをすばやく見つけ、設定し、生成できます。 ガイドに沿って操作できる一貫したフローにより、セットアップ時間を短縮し、ドライバ/ミドルウェアの選定を効率化して、構想からコード実装への移行を加速します。

Icon showing circuitry illustration within a square, indicating electronic components of a circuit board.
試作・評価を迅速に

効率化された評価環境により、各種機能を容易に評価でき、学習負荷を軽減して市場投入までの時間を短縮できます。 各型番ごとに専用評価ボードを用意しており、迅速な性能検証を可能にし、効率的で最適化されたシステム設計を支援します。

Icon showing lines within portrait paper illustration, indicating a document.
安心して量産へ移行

HVPAKのアプリケーションノートとクックブックは、統合を簡素化し、効率を高め、市場投入までの期間を短縮するための実践的で分かりやすい指針を提供し、開発の加速とシステム性能の向上に貢献します。

HVPAKは、スマートホームや家電製品から産業用オートメーション、ロボティクスまで、幅広いシステムで小型の高電圧集積を可能にします。

  • スマートリビング:スマートホーム、スマートロック、家電製品、LED照明、カメラ
  • 産業機器:産業用コントローラ、モータドライバ、ロボティクス
  • 電源管理:降圧/昇圧コンバータ、リレー駆動、モータ制御、照明ドライバ、ロードスイッチ、システム保護
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。