メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

HVPAK™プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリックス、最大動作電圧26.4V、各出力最大電流3A

HVPAKは、ミックスドシグナル・ロジックと高電圧H-/ハーフブリッジ機能を2mm×3mmの小型QFNパッケージに組み合わせたものです。 ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)は、内部ロジック、I/Oピン、マクロセルの相互接続の形でユーザ定義のソリューションを保存します。

HVPAKを使ってモータを動かしましょう!

HVPAKの高度なPWMマクロセルは、異なるPWM周波数とデューティ・サイクルで複数のモータを様々なスピードで駆動します。 また、動作時の消費電流が少なく、コンパクトなサイズであることから応用範囲が広がります。 この汎用性の高いデバイスは、小型で熱効率の高いICの中で、高電圧機能とともに多様なデジアナ混載機能を設計できます。

コスト低減

複数のICを一つに置き換えます。
モータドライバ+ロジック+コンパレータ+電圧モニタ+その他

安全機能

システムの信頼性を向上させるためにハードウェア保護を追加する

柔軟性

カスタムモータ駆動ソリューションの作成、または1つのICにより多くの機能を追加する

アプリケーションの最適化

HVPAKをスタンドアローンの負荷ドライバとして使用、またはモータ制御機能を統合


画像
モータの種類:DCモータ、ステッピングモータ、ソレノイド

DCモータ

  • 定電圧モード
  • 定電流モード
  • カスタム電流センシング
  • カスタム故障検知
  • PWMソフトスタート

ステッピングモータ

  • フル、ハーフ、マイクロステップモード
  • 電流制限を設定可能
  • 設定可能な故障モニタ
  • スリープモード

ソレノイド

  • リレーコイル用の外付けダイオード不要
  • マルチドライバ
  • ゼロクロス検出

 

HVPAKアプリケーションノートをご覧ください

プロダクトセレクタ: HVPAK™

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ
分類 タイトル 日時
認証書 PDF 197 KB
カタログ PDF 4.75 MB English , 简体中文
カタログ PDF 24.64 MB English
ホワイトペーパー PDF 1.18 MB
カタログ PDF 1.08 MB
ホワイトペーパー PDF 327 KB
Reducing the power consumption of integrated circuits is critical for sustainability and device efficiency. This paper details common power-saving techniques for microcontrollers and highlights Renesas' GreenPAK ICs as an optimized solution. By using features like low-power standby modes, selectable clocks, and dynamic power control for peripherals, GreenPAK devices significantly reduce current draw, making them ideal for portable, battery-powered applications and a more sustainable future.
カタログ PDF 247 KB
カタログ PDF 205 KB
カタログ PDF 200 KB
カタログ PDF 174 KB
カタログ PDF 199 KB
カタログ PDF 180 KB
カタログ PDF 197 KB
カタログ PDF 221 KB
14件

ニュース&ブログ