バッテリ駆動システム向けの柔軟な240W USB-C 電源
当社のソリューションは、バッテリ駆動型およびアダプタ接続型の多様なシステムにおいて、最大240WのUSB Power Deliveryを実現します。 柔軟な電源アーキテクチャにより、複数のバッテリ構成、急速充電、パワーバンク機能、インテリジェントな電力管理に対応可能となり、設計者はコンシューマ向けデバイスから高出力アプリケーションまで、安心してスケーラブルな設計を展開できます。
ルネサスのUSB-C®およびUSB Power Delivery(USB PD)ファミリは、USB PD規格に準拠して設計されており、USB PDコントローラやDC/DCコンバータ、ポート保護ICなどの関連製品が含まれています。これにより、必要なコンポーネントの選定を効率的に行うことができます。 USB充電デバイスの需要が高まる中、USB PDは従来のUSB規格における最大7.5WのDC給電能力を、48V・5Aで最大240Wへと拡張し、32倍の電力供給を実現しています。 ただし、供給電力が大きくなることで、非準拠のUSBアクセサリ(特にケーブル)による損傷や発火、火災のリスクも高まります。
ルネサスでは、システムの信頼性と規格への準拠を確保するのに役立つ統合保護機能によって、これらの安全上の懸念に対処します。 USB PDソリューションは、高効率の電力供給をサポートし、エンドシステムでの高速充電、省スペース化、および熱ストレスの低減を可能にします。
当社のUSB-C® およびPower Deliveryテクノロジーは、統一されたインターフェースでスケーラブルな電力供給と高速データ通信を実現し、民生用、産業用、コンピューティング分野における進化するニーズを満たすように設計されています。
統合ポート保護機能により高度な機能性と安全性を向上させるとともに、BOMコストの削減と設計全体の複雑さ軽減を実現します。
業界をリードする240W USB-PD拡張電力範囲(EPR)ソリューションは、高効率な3レベルDC/DCアーキテクチャを採用し、次世代アプリケーションでの発熱の最小化、省スペース化、および外部部品の削減を実現します。
USB-IF認証取得済みで統合ファームウェアを備えたリファレンスデザインは、開発を加速し、市場投入までの時間を短縮するのに役立ちます。
当社のソリューションは、バッテリ駆動型およびアダプタ接続型の多様なシステムにおいて、最大240WのUSB Power Deliveryを実現します。 柔軟な電源アーキテクチャにより、複数のバッテリ構成、急速充電、パワーバンク機能、インテリジェントな電力管理に対応可能となり、設計者はコンシューマ向けデバイスから高出力アプリケーションまで、安心してスケーラブルな設計を展開できます。