Drag here to set row groups
Drag here to set column labels
型名
説明
ブロック図
状態
長期供給
在庫
参考価格(米ドル)
サンプル
Outputs (Max) (#)
Phases (Max)
Output Voltage (Min) (V)
Output Voltage (Max) (V)
Bias Voltage Range (V)
Integrated MOSFET Driver (s)
Input Voltage (Min) (V)
Input Voltage (Max) (V)
Parametric Applications
Qualification Level
Lead Count (#)
Pkg. Type
Simulation Model Available
80Vデュアルまたは2相同期整流ブーストコントローラ
アクティブ
2033年 12月
1ku | $5.67
サンプル入手可能
2
8
5
300
40
Yes
4.5
80
—
Standard
32
TQFN
—
80V Dual or 2-Phase Synchronous Boost Controller Optimized to Drive E-mode GaN FET
アクティブ
—
1ku | $5.67
サンプル入手可能
2
8
5
300
40
Yes
4.5
80
—
Standard
32
TQFN
iSim
Low Input Voltage and High Efficiency Synchronous Boost Converter with 1.3A Switch
アクティブ
—
1ku | $0.57
サンプル入手可能
—
—
1
5.2
—
No
—
—
—
Automotive
8
DFN
—
2-Phase Boost Controller with Drivers and I²C/PMBus™
アクティブ
—
1ku | $4.35
サンプル入手可能
1
2
5
—
4.75 - 5.5
Yes
5.6
55
12V to 24V, 12V to 48V, Automotive boost applications, Automotive power sysさらに表示
Automotive
40
WFQFN
iSim
全て選択
型名
Enabled
型名
説明
Enabled
説明
状態
Enabled
状態
長期供給
Enabled
長期供給
在庫
Enabled
在庫
参考価格(米ドル)
Enabled
参考価格(米ドル)
サンプル
Enabled
サンプル
Outputs (Max) (#)
Enabled
Outputs (Max) (#)
Phases (Max)
Enabled
Phases (Max)
Output Voltage (Min) (V)
Enabled
Output Voltage (Min) (V)
Output Voltage (Max) (V)
Enabled
Output Voltage (Max) (V)
Bias Voltage Range (V)
Enabled
Bias Voltage Range (V)
Integrated MOSFET Driver (s)
Enabled
Integrated MOSFET Driver (s)
VID
Enabled
VID
Input Voltage (Min) (V)
Enabled
Input Voltage (Min) (V)
Input Voltage (Max) (V)
Enabled
Input Voltage (Max) (V)
Parametric Applications
Enabled
Parametric Applications
Qualification Level
Enabled
Qualification Level
Lead Count (#)
Enabled
Lead Count (#)
Pkg. Type
Enabled
Pkg. Type
Simulation Model Available
Enabled
Simulation Model Available
to of
Page of
選択済の比較製品
5製品まで比較できます