メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

バッテリ保護装置、監視、バランサ

ルネサスは、保護、監視、バランシングを含むあらゆるバッテリマネジメントシステムのニーズに対応する、幅広いバッテリフロントエンドIC製品を提供しています。 高い信頼性と高性能を追求して設計された当社のソリューションは、電動工具、UPSシステム、家電製品、eバイクなど、さまざまなアプリケーションを支えています。 車載アプリケーションに適した当社の先進的なLiイオンバッテリ用BMS製品は、次世代のハイブリッド電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車、電気自動車に求められる性能を提供します。

高性能で業界をリード

高性能で業界をリード

現場で実証された数十年にわたる実績を基に、世界中の産業・コンピューティング・携帯機器分野の主要顧客と成功を収めてきました。

最適な組み合わせ

最適な組み合わせ

組み込みIP、自己診断機能、高信頼性により、部品点数削減と高性能の両立を可能とし、技術的優位性を高めます。

堅牢なエコシステム

堅牢なエコシステム

Arm®(ルネサスRA MCU)ベースのサンプルコードにより開発コストを削減し、ソリューションの早期実用化を支援します。

FGICとフロントエンド

FGIC、バッテリフロントエンド、バッテリ監視、バッテリ保護IC?

バッテリマネジメントシステムを構築する際には、バッテリフロントエンド、モニタ、保護IC、およびFGICの違いを理解することが重要です。

バッテリフロントエンドまたはモニタは、保護、バランス調整、測定などのBMS主要機能を担い、独立したマイクロコントローラ(MCU)と連携して動作します。 このモジュラー構成により、設計者はシステムに最適なMCUを選択できます。

FGICはコントローラとフロントエンドを1デバイスに統合し、より小型で高集積なパッケージで同様の機能を提供します。 R‑BMSなどの専用ファームウェアと組み合わせることで、設計の簡素化、PCBスペースの削減、信頼性の向上を実現します。

プロテクタは通常、独立した安全デバイスとして追加されます。 その役割は、メインBMSに障害が発生した場合でも自律的かつ冗長な保護を提供することであり、安全性が重視される用途における重要なセーフガードとなります。

BFE battery pack system diagram illustrating battery cells, Battery Management System (BMS), power distribution, thermal management, and communication interfaces for electric vehicle energy storage.
BFE Battery Pack System Diagram
Icon showing circuitry illustration within a square, indicating electronic components of a circuit board.
評価キット

各デバイスには、開発用GUIおよびマニュアルを含む評価キット(EVK)が用意されています。 これらのツールにより、レジスタのプログラミング、読み出し、テスト、評価、および開発が容易になります。

Icon showing cog-wheel within a square illustration, indicating configuration settings and access to controls.
サンプルコード

ほとんどの製品にはArmアーキテクチャベースのスタータコードが含まれており、開発プロセスを加速するための標準機能を提供します。

記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。