メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

ルネサスの非絶縁型AC/DC降圧コンバータは、700V内蔵MOSFETを搭載し、最大12Wの出力と3.3Vまでの低出力電圧に対応します。 独自のコンスタントオフタイム制御方式により、超低待機電力、低EMI、静音動作を実現します。 柔軟なパッケージングオプションと二次側フィードバック絶縁型フライバックトポロジーの対応により、これらのソリューションは幅広い電源設計において精度、効率、信頼性を提供します。

コンパクトソリューション

コンパクトソリューション

市場最小クラスのパッケージで高性能を実現するAC/DCソリューション。スペースに制約のある設計に最適です。

高度な保護

高度な保護

独自の出力電流検知とブリックウォール過電流保護により、高負荷時における信頼性と安定性を確保します。

柔軟な設計

柔軟な設計

AC/DC電源、ブリックコンバータ、アダプタ向けの電力供給ソリューション。さまざまな業界の幅広いアプリケーションにおいて、優れた拡張性と効率性を実現します。

記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。