メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • High speed switching
  • Low drive current
  • Low on-resistance RDS(on) = 8.8 mΩ typ. (at VGS = 10 V)
  • Package TO-220FPA
  • Quality Grade : Standard

説明

MOSFETs suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications. Low on-resistance, high-speed switching, and high-robustness.

パラメータ

属性値
Qualification LevelIndustrial
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeTO-220F
Gate LevelStandard
VDSS (Max) (V)100
ID (A)50
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)11
Pch (W)25
Ciss (Typical) (pF)4150
Qg typ (nC)59
Series NameRJK Series

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)
TO-220FPA3

アプリケーション・ブロック図

Smart Solar Battery Charger Block Diagram
スマートソーラーバッテリ充電器
スマートソーラーバッテリ充電器は、効率的なバッテリの使用を保証し、過充電から保護し、変動する入力に適応します。

適用されたフィルター